StarTech.com

Caja de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio

Convierta dos unidades SATA M.2 en unidades de almacenamiento ultrarrápido y portátil, que ofrecen mayor rendimiento y redundancia

ID del Producto: SM22BU31C3R

  • Aproveche al máximo el rendimiento de sus unidades SATA M.2 (NGFF) gracias a la conectividad USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
  • Compatible con RAID 0, RAID 1, JBOD y SPAN (BIG) para ofrecer rendimiento, capacidad y redundancia óptimos
  • Compatible con todas las unidades SATA SSD M.2 y permite la instalación con diferentes longitudes: 30mm (2230), 42mm (2242), 60mm (2260) y 80mm (2280)
Ver otros
  • No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
  • Agregue almacenamiento rápido, portátil y externo a su computador portátil o de escritorio, tablet o smartphone equipado con USB-C o USB-A
  • También es compatible con la función TRIM para SSD, lo cual prolonga la durabilidad y el rendimiento de la unidad
  • Caja de aluminio macizo, compatible con SATA I, II, III (hasta 6Gbps)
  • Compatible con puertos USB-C Thunderbolt 3
  • Retrocompatible con USB Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0, USB 1.x
$243.854,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 2230
2242
2260
2280
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1352R
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tamaño de la Unidad 22mm - M.2 SATA
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Ventilador(es) No
Rendimiento
4Kn Support
Capacidad Máxima de la Unidad 2TB
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
Modos RAID Soportados RAID 0 (Discos Divididos)
RAID 1 (Discos en Espejo)
BIG (Spanning or Concatenation)
JBOD - (Sólo un Puñado de Discos)
MTBF 35.000
RAID
Soporte para Multiplicador de Puertos
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 2 - Lectura / escritura (verde)
2 - Error / Recompilado (rojo)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0% ~ 90%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Altura Máxima de la Unidad 3.1 in [80 mm]
Ancho del Producto 3.1 in [80 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.9 in [10 cm]
Peso del Producto 3.4 oz [96 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Longitud de la Caja 6.5 in [16.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 6.9 oz [195 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja SATA M.2
1 - Cable USB-C a Micro-B - 46cm
1 - Cable USB-A a Micro-B - 46cm
2 - tornillos de montaje de la caja
2 - conjuntos de hardware de montaje de M.2
1 - Destornillador
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja Adaptador  M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Caja Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

$152.039,00
Caja de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio
SM22BU31C3R
Caja de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio

Convierta dos unidades SATA M.2 en unidades de almacenamiento ultrarrápido y portátil, que ofrecen mayor rendimiento y redundancia

$243.854,00
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

$144.463,00