StarTech.com

Caja USB 3.1 (10Gbps) USB-C para SSD M.2 SATA - Caja Externa Portátil para Disco USB Tipo C - de Aluminio

Adaptador Portátil USB a SATA M.2 | con Cable USB-C Integrado

ID del Producto: SM21BMU31CI3

  • Convierta su unidad SATA M.2 SSD en almacenamiento externo para su computador portátil o de escritorio o tablet equipado con USB-C
  • Conexión ultrarrápida USB 3.1 Gen 2 de transmisión de datos para unidades SATA M.2
  • Diseño compacto de aluminio macizo (11x5x1,4cm) con aberturas de ventilación y cable trenzado incluido
Ver otros
  • Amplia compatibilidad con los discos SSD SATA M.2 más comunes (tecla B / tecla B+M) en varios tamaños (42mm, 60mm, 80mm)
  • No compatible con discos SSD PCI Express M.2 NVMe o AHCI
$221.700,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Altura(s) posible(s) de la unidad 2242
2260
2280
ID del Conjunto de Chips JMicron - JMS580
Tamaño de la Unidad 22mm - M.2 SATA
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
MTBF 50.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 4.3 in [11 cm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.7 in [145 mm]
Longitud del Producto 2 in [50 mm]
Peso del Producto 3.4 oz [95 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.6 in [16.8 cm]
Longitud de la Caja 3.9 in [98 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.2 lb [0.1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja M.2 SATA con cable USB-C integrado
1 - Destornillador
4 - Tornillos de Montaje
1 - juego de hardware para montaje de unidad
1 - Guía Rápida de Inicio
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Caja Adaptador  M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA
SM21BMU31C3
Caja Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

$152.039,00
Caja de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio
SM22BU31C3R
Caja de Dos Bahías M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) - RAID - Caja Externa USB-C y USB-A de Aluminio

Convierta dos unidades SATA M.2 en unidades de almacenamiento ultrarrápido y portátil, que ofrecen mayor rendimiento y redundancia

$243.854,00
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

$144.463,00
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

$114.739,00