StarTech.com

Caja Adaptador M.2 NGFF a USB 3.1 con Carcasa Protectora - Caja de SSD M.2 para SSDs M.2 SATA

Convierta su unidad SATA M.2 en una solución de almacenamiento ultrarrápida y ultraportátil para dispositivos equipados con USB-C

ID del Producto: SM21BMU31C3

  • Utilice su unidad de SSD SATA M.2 para agregar almacenamiento externo rápido a su dispositivo anfitrión equipado con USB-C (cable USB-C incluido)
  • Compatible con USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)
  • Compatible con puertos USB-C Thunderbolt 3
Ver otros
  • Caja de aluminio macizo con ventilación, la cual permite la disipación óptima del calor
  • Amplia compatibilidad con los discos SSD SATA M.2 más comunes (30mm, 42mm, 60mm, 80mm)
  • No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
  • Compatible con SATA I/II/III (1,5, 3, 6Gbps)
$152.039,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 1
ID del Conjunto de Chips ASMedia - ASM1351
Instalación de la Unidad Fijo
Interfaz USB 3.1 Gen 2
Tipo de Bus USB 3.1 Gen 2
Unidades Compatibles M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
M.2 SATA (NGFF, B+M-Key)
Rendimiento
4Kn Support
Compatibilidad con UASP
Especificaciones Generales No compatible con SSD AHCI PCI-Express o M.2 NVMe
MTBF 1.000.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 10 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Receptáculo (toma)
Conectores del Host 1 - USB 3.1 USB type Micro-B (10 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Altura Máxima de la Unidad 3.1 in [80 mm]
Ancho del Producto 1.7 in [42 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 3.9 in [99 mm]
Peso del Producto 2.2 oz [61 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 6.3 in [16.1 cm]
Longitud de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 oz [139 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja SATA M.2 NGFF - USB 3.1
1 - Cable USB-C a Micro B - 46cm
1 - Kit de tornillos M.2
1 - Destornillador
1 - guía rápida de instalación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SM2NGFFMBU33
Adaptador SSD M.2 a USB 3.0 UASP con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido en una unidad ultra portátil de bolsillo

$144.463,00
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD
SAT2M2NGFF25
Adaptador SSD M.2 a SATA III de 2,5 Pulgadas con Carcasa Protectora - Conversor NGFF de Unidad SSD

Convierta una unidad de estado sólido M.2 en una unidad SSD convencional de 2,5" de 6 Gbps

$114.739,00