StarTech.com

Estación de Conexión Duplicador Borrador Autónomo USB 3.0 de Discos Duros SSD SATA 2,5" 3,5" - Docking Station

Duplicación de una unidad SATA de 2,5"/3,5" sin conexión con un computador anfitrión, o bien conexión mediante dock a través de USB 3.0 para fácil acceso

ID del Producto: SATDOCK2REU3

  • Soporte para unidades compactas de disco duro SATA HDD y SSD (de estado sólido) de 2,5" y 3,5"
  • Duplicación independiente de disco duro sector a sector
  • Borrado independiente por sobrescritura monopase
Ver otros
  • Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps
  • Interfaz del host compatible con USB 2.0 de alta velocidad, con tasas de transferencia de hasta 480Mbps
  • Compatible con unidades SATA, versiones I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
  • Adaptador Universal (EEUU/RU/UE)
  • Barra LED de estado integrada
$327.745,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Unidades 2
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2775
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz USB 3.0
Tamaño de la Unidad 2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles SATA
Ventilador(es) No
Rendimiento
Capacidad Máxima de la Unidad Actualmente se ha sometido a pruebas de discos duros de hasta 4 TB de 3,5" a 7200 RPM y discos duros de 1 TB de 2,5" a 7200 RPM
Duplication Modes Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 11GBpm
Modos de borrado 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 3Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 2 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Conectores del Host 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos
Nota La unidad de destino debe tener el mismo (o superior) tamaño que la unidad de origen
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación / 50%
1 - Enlace / 25%
1 - HDD1 / 75%
1 - HDD2 / 100%
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3000mA
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.2A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 5-90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Temperatura Operativa 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.4 in [6.2 cm]
Ancho del Producto 4.1 in [10.3 cm]
Longitud del Producto 5 in [12.8 cm]
Peso del Producto 15 oz [424 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.1 in [13 cm]
Ancho de la Caja 6.5 in [16.5 cm]
Longitud de la Caja 7.7 in [19.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 31.2 oz [885 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Dock para Disco Duro
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
1 - Manual del Usuario
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Duplicador Clonador Autónomo Externo de  Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer
SATDUP11
Duplicador Clonador Autónomo Externo de Discos Duros HDD SATA de 14GBpm - Borrador Sanitizer

Duplicación o borrado de unidades de disco duro SATA de 2,5"/3,5", sin conexión con un computador anfitrión

$1.381.305,00
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0
SATDOCK4U3RE
Base Conexión Estación Dock Duplicador Autónomo Disco Duro 4 Bahías SATA IDE eSATA USB 3.0

Duplique un Disco Duro SATA en tres Discos Duros simultáneamente

$1.867.012,00

Accesorios