StarTech.com

Bahía de 3,5" para Unidades de Disco de 2,5" SATA con Intercambio en Caliente HotSwap Antivibración - Rack Móvil con Seguro

Intercambie en caliente unidades de disco en la bahía frontal de su computador o servidor, a fin de salvaguardar sus datos mediante protección antivibración

ID del Producto: SATBP125VP

  • Realice un intercambio en caliente entre sistemas, mediante el uso de una unidad de disco duro SATA de 2,5" en una bahía frontal de 3,5"
  • Cuatro protectores antivibración mantienen sus datos a salvo de posibles daños por vibraciones
  • Puerta de unidad con seguro
Ver otros
  • Compatible con unidades de disco SSD/DD SATA de 2,5" con alturas entre 5mm y 15mm
  • Compatibilidad con SATA I, II y III, que ofrecen velocidades de transferencia de hasta 6Gbps
  • Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad
  • Aberturas de ventilación para óptima disipación de calor
  • El conector NSS ofrece más de 50.000 inserciones, lo cual garantiza un rendimiento duradero
$166.385,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas 1
Cantidad de Unidades 1
Instalación de la Unidad Extraíble
Interfaz SATA
Sistema de Bloqueo
Tamaño de la Unidad 2.5in
Unidades Compatibles SATA
Rendimiento
Índice de Inserción 50,000
Soporta Hot Swap
Soporte para Multiplicador de Puertos No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 6 Gbps
Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)
Conector(es)
Conectores de la Unidad 1 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna) Conector
Conectores del Host 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
Software
Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad y alimentación de la unidad
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25ºC
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Altura Máxima de la Unidad 0.6 in [15 mm]
Ancho del Producto 4 in [10.2 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.3 in [13.5 cm]
Peso del Producto 10.9 oz [310 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2 in [50 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.4 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [16.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 15.1 oz [429 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Caja Extraíble
1 - Bandeja para Disco Duro
2 - Llaves
1 - Cable de Datos SATA
4 - tornillos para montaje de unidad
4 - tornillos de montaje para rack móvil
1 - Guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Backplane Rack Móvil de 1 unidad 2,5
SATSASBP125
Backplane Rack Móvil de 1 unidad 2,5" SATA/SAS

Conecte e intercambie en caliente de forma fácil una unidad SSD o un DD en una bahía de 3,5”

$140.563,00
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5
HSB220SAT25B
Rack Móvil Backplane de 2 Discos Duros HDD SATA 2,5" Pulgadas sin Bandeja Bahía 3,5"

Simple inserción y extracción sin bandeja de dos discos SATA de 2,5 pulgadas desde una única bahía de 3,5 pulgadas

$232.377,00