StarTech.com

Tarjeta Adaptador de Red PCI Express Ethernet 10GBase-T con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel x540

Agregue dos puertos Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: ST20000SPEXI

  • Agregue dos puertos 100/1000/10Gbase-T RJ45, que ofrece económica conectividad a estaciones de trabajo y servidores que requieren un alto ancho de banda
  • Chipset Intel X540 con la tecnología Intel® Virtualization Technology para conectividad
  • Hasta 20Gbps (dúplex completo) de ancho de banda por puerto
Ver otros
  • Conforme a la especificación PCI Express Rev 2.0, al utilizar una ranura PCIe x8 (o superior)
  • Compatibilidad con arranque por red PXE
  • Totalmente conforme con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Compatible con la norma 802.3ad (adición de enlaces)
  • Compatibilidad con Auto-MDIX
  • Compatibilidad con la función de negociación automática
  • Compatibilidad con tramas Jumbo de hasta 15K
  • Compatible con la norma IEEE802.3az de Ethernet eficiente en el consumo de energía (EEE)
  • Compatible con la norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
  • Instalación de perfil bajo o completo (soporte de perfil bajo incluido)
$1.224.993,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estándares Industriales Normas IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE - Ethernet eficiente en el consumo de energía)
PCI Express Rev 2.0
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Intel - X540
Interfaz RJ45 (Ethernet 10 Gigabit)
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Promiscuous Mode
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Redes Compatibles 100/1000/10000 Mbps (10Gb)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 20Gbps (dúplex completo), 10Gbps (dúplex medio)
Conector(es)
Puertos Externos 2 - RJ-45 Hembra
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x8 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
ESXi 5.1/5.5
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x8 disponible
Indicadores
Indicadores LED 2 - Velocidad de enlace
2 - Actividad del Enlace
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.8 in [20 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 6.4 in [16.3 cm]
Peso del Producto 5.5 oz [157 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 8.2 in [20.8 cm]
Longitud de la Caja 5.8 in [14.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 8.5 oz [242 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red PCI Express Ethernet 10GBase-T
1 - Soporte de perfil bajo
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(El software controlador para Windows solo es compatible en la versión de 64 bits)
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
ESXi 5.1/5.5

Certificaciones

Productos Relacionados

Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
ST2000SPEXI
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express PCI-E Gigabit Ethernet con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Añada dos puertos Gigabit Ethernet a un cliente, servidor o estación de trabajo a través de una ranura PCI Express

$471.604,00
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble
ST1000SPEX2
Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-e de 1 Puerto Gigabit Ethernet - 1x RJ45 Hembra - Perfil Doble

Incorpore un puerto Ethernet 10/100/1000Mbps a cualquier PC a través de una ranura PCI Express

$122.472,00