StarTech.com

Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350

Agregue cuatro puertos Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express

ID del Producto: ST4000SPEXI

  • Agregue cuatro puertos Ethernet 10/100/1000 RJ-45 a un cliente, servidor u computador de escritorio, a través de una ranura PCIe
  • Chipset Intel I350-AM4 con la tecnología Intel® Virtualization Technology para conectividad
  • Arranque por red PXE
Ver otros
  • Totalmente conforme con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
  • Compatible con Auto MDIX (detección automática de MDIX)
  • Compatibilidad con la función de negociación automática
  • Compatibilidad WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red)
  • Soporte para tramas Jumbo de hasta 9K
  • Compatible con la norma IEEE802.3az de Ethernet eficiente en el consumo de energía (EEE)
  • Compatible con la norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
  • Instalación de perfil bajo o completo (soporte de perfil bajo incluido)
  • Compatible con dúplex completo
$940.175,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estándares Industriales IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Norma IEEE 802.1Q sobre etiquetado VLAN
Norma IEEE 802.3x sobre control de flujo de dúplex completo
ID del Conjunto de Chips Intel - I350-AM4
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Protocolos Admitidos IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 1588 (time sync)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2000 Mbps (dúplex completo)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x4
4 - RJ-45
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura PCI Express x4 o superior (x8, x16) disponible
Indicadores
Indicadores LED 4 - Indicador de 100/1000Mbps
4 - Enlace/Actividad
Requisitos de Energía
Consumo de Energía 4.4W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.7 in [12 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [18 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 5.2 in [13.2 cm]
Peso del Producto 3.2 oz [90 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [31 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17.1 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.7 oz [162 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de red de 4 puertos
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones