StarTech.com

Switch Conmutador Industrial Ethernet de 5 Puertos RJ45 de Montaje en Carril DIN

Amplíe la conectividad de su red mediante este resistente switch a 10/100Mbps no gestionado

ID del Producto: IES5102

  • Conecte en red hasta 5 dispositivos Ethernet, incluso en entornos industriales, a través de un resistente conmutador de categoría IP30
  • Bloque de terminales con entrada de gama amplia de 12 a 48V de CC
  • Fácil instalación con soporte de carril DIN integrado
Ver otros
  • Rango más amplio de temperaturas de funcionamiento, ideal para entornos industriales
  • Norma IEEE 802.3az de Ethernet de consumo eficiente de energía
  • Soporta la negociación automática de dúplex completo y dúplex medio, así como 10BaseT/100BaseTX
  • Conforme con la especificación IEEE 802.3x sobre control de flujo y contrapresión
  • Mecanismo de conmutación de almacenamiento y envío
$364.414,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias EN61000-6-2
EN61000-6-4
EN61000-4-3 (Radiated RFI Standards)
EN61000-4-4 (Burst Standards)
EN61000-4-6 (Induced RFI Standards)
EN61000-4-8 (Magnetic Field Standards)
IEC60068-2-6 Fc (Vibration)
IEC60068-2-27 Ea (Shock)
Cantidad de Puertos 5
Estándares Industriales IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX)
IEEE 802.3az (Ethernet de consumo eficiente de energía)
IEEE 802.1P sobre calidad de servicio (QoS)
Interfaz RJ45 (Ethernet 10/100)
Rendimiento
Arquitectura de Conmutación Almacenamiento y reenvío ("Store-and-Forward")
Control de Flujo IEEE 802.3x sobre dúplex completo
Jumbo Frame Support No
Longitud Máxima del Cable 328 ft [100 m]
MDIX Automático
MTBF 1.179.133 horas
Protección Contra Sobretensión Protección ESD (contra descargas eléctricas): EN61000-4-2
Descargas eléctricas: EN61000-4-5
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Soporte Full Duplex
Tamaño del Buffer 56 KB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 200 Mbps (dúplex completo)
Conector(es)
Puertos Externos 5 - RJ-45 Hembra
1 - Bloque de Terminales (3 Cables)
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
5 - Enlace/Actividad
5 - Actividad (100Mbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Bloque de terminales
Consumo de Energía 2.12W Max
Tensión de Entrada 12 ~ 48 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Temperatura Operativa -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 4.3 in [11 cm]
Ancho del Producto 1 in [25 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.8 in [70 mm]
Peso del Producto 5.3 oz [150 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.1 in [79 mm]
Ancho de la Caja 7 in [17.8 cm]
Longitud de la Caja 7.8 in [19.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 11 oz [312 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador Ethernet de 5 puertos (con soporte de carril DIN incluido)
1 - Bloque de terminales
1 - Manual de instrucciones en CD
Auto negociación
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones