StarTech.com

Inyector de Alimentación Corriente PoE Power over Ethernet 1 Puerto Gigabit RJ45 de Pared - 802.3 at af

Entregue potencia y datos a su dispositivo PoE por medio de este dispositivo puente de Alimentación por Ethernet

ID del Producto: POEINJ1G

  • Conecte, alimente y utilice un dispositivo Gigabit con alimentación PoE (PD)
  • Suministro eléctrico de hasta 30 vatios de potencia nominal
  • Configuración flexible, con caja de diseño de tamaño adecuado para uso en escritorio o montaje sobre superficie
Ver otros
  • Ahorre dinero mediante el uso de su cable Ethernet Cat5 o superior existente
  • Rápido funcionamiento plug-and-play, sin que se requiera configuración adicional
  • Incluye un puerto RJ45 compatible con PoE+ (PSE, alimentación y datos) de 10/100/1000Mbps - 802.3at y 802.3af
  • Integra conectores RJ45 blindados
  • Detecta automáticamente el dispositivo con alimentación, a fin de suministrar el nivel apropiado de salida de alimentación
$279.542,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
Rendimiento
Alimentación de salida 48V CC, 30W
Longitud Máxima del Cable 328 ft [100 m]
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 2 Gbps (Full-Duplex)
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - RJ-45 Hembra
Observaciones / Requisitos
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Requerimientos del Sistema y Cables If your connected devices do not meet the IEEE 802.3af or IEEE 802.3at PoE standard, then the POEINJ1G will not inject power to the connected device(s) / Ethernet cable(s)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 0. 64 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 0.75 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 56 DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 10~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1 in [2.5 cm]
Ancho del Producto 2.5 in [63 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 2.8 in [70 mm]
Peso del Producto 1.8 oz [50 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [61 mm]
Ancho de la Caja 8.1 in [20.5 cm]
Longitud de la Caja 6 in [15.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 18 oz [511 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Inyector PoE+
4 - Tornillos de montaje
1 - Adaptador de Alimentación
4 - Cables de alimentación (NA/RU/UE/ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones