StarTech.com

Servidor de Impresión Paralelo de 1 Puerto Ethernet de Red 10/100 Mbps

Conversión de una impresora estándar de conexión en paralelo en una impresora compartida a través de una red Ethernet 10/100

ID del Producto: PM1115P2

  • Conexión directa con el puerto Centronics de una impresora
  • Conforme con las normas IEEE 802.3 y IEEE 802.3u
  • Diseño compacto y ligero
Ver otros
  • Admite SNMP para la administración remota de impresoras y funciona con la mayoría de las aplicaciones basadas en SNMP
  • Interfaz web de fácil uso o configuración/instalación basada en Windows
  • Soporte para IPP ("Internet Printing Protocol", protocolo de impresión en Internet), estado/control de tareas de impresión, notificaciones de correo electrónico, Rendezvous, cliente DHCP, SNMP (versión 1 y 2), HP Web JetAdmin, Windows Print Monitor Technology
  • Compatibilidad con redes Ethernet a 10/100 Mbps
$263.350,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Conforme con las normas IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX
Interfaz Paralelo
RJ45 (Ethernet 10/100)
Rendimiento
Capacidad de Administración Remota
Protocolos Admitidos IPX
TCP/IP (LPR, IPP, RAW 9100)
NetBEUI
AppleTalk
SNMP v1 and 2
SMB
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 100Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Centronics (36 pines) Macho
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.9
Unix/Linux
Observaciones / Requisitos
Nota La compatibilidad de sistema operativo se refiere solo al software incluido: el servidor de impresión en sí mismo se puede utilizar sin software en cualquier plataforma que admita la impresión en red
Requerimientos del Sistema y Cables Cable de red Ethernet no incluido
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación/estado: Amarillo sólido
1 - Actividad/enlace 100 Mbps: Verde sólido/parpadeante
1 - Actividad/enlace 100 Mbps: Amarillo sólido/parpadeante
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1 A
Corriente de Entrada 0.2 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad 10% a 70 % humedad relativa
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.4 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [62 mm]
Color Beige
Longitud del Producto 2.4 in [60 mm]
Peso del Producto 1.8 oz [52 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.6 in [67 mm]
Ancho de la Caja 6 in [15.2 cm]
Longitud de la Caja 9 in [22.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.7 oz [76 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Parallel Print Server
1 - Adaptador de Alimentación
1 - CD del Software
1 - Guía de inicio rápido

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.9
Unix/Linux

Certificaciones