StarTech.com

Servidor de Dispositivos IP de 1 Puerto Serie RS232 - Convertidor Serial Ethernet RJ45 Montaje DIN

Conecte, configure y controle de forma remota un dispositivo de puerto serial RS-232 a través de una red IP

ID del Producto: NETRS2321P

  • La caja de resistente aluminio ofrece un rendimiento fiable
  • Rápida velocidad de baudios a 460,8Kbps
  • Montaje sobre una superficie o un carril DIN, con soporte integrado de montaje y clips para carril DIN
Ver otros
  • Compatible con la aplicación gratuita "Serial Device Application Software" de StarTech.com, para iOS, Android, y Chrome Browser (NETRSAPP)
  • Compatible con Telnet, para comunicaciones independientes del Sistema Operativo, ideal para usuarios de Windows, Mac y Linux®
  • Configurable a través de la herramienta de software (por Windows solamente), o mediante un navegador
  • Soporte para DHCP, HTTP, ICMP, ARP, IP, UDP, TCP
  • Cumple con las normas IEEE 802.3 e IEEE 802.3u
$531.626,11 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Interfaz Serial
Rendimiento
Bits de Datos 5, 6, 7, 8
Bits de Detención 1, 1.5, 2
Control de Flujo RTS/CTS, ninguno
MDIX Automático
Paridad Even, Odd, None
Protocolo Serie RS-232
Protocolos Admitidos DHCP, TCP/IP, UDP, HTTP, ICMP, ARP, Telnet
Redes Compatibles 10/100 Mbps
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Linux: El software incluido no es compatible con Linux para emular un puerto COM local. Los usuarios de Linux necesitan utilizar Telnet.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Listo
1 - Enlace / Actividad
1 - Tx / Rx
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.6 A
Consumo de Energía 19.2
Corriente de Entrada 0.36 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 2.1 in [53 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 3.4 in [86 mm]
Peso del Producto 3.2 oz [92 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [62 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Longitud de la Caja 6.9 in [17.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 14.7 oz [416 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Servidor de dispositivos seriales a través de IP
1 - kit de rieles DIN
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Linux: El software incluido no es compatible con Linux para emular un puerto COM local. Los usuarios de Linux necesitan utilizar Telnet.

Certificaciones

Accesorios