StarTech.com

Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore soporte RS232, RS422 y RS485 a su portátil o computador de escritorio a través de un puerto USB

ID del Producto: ICUSB2324852

  • Retrocompatible con USB 1.1
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Ambos puertos pueden operar al mismo tiempo con protocolos de comunicación mezclados o combinados
Ver otros
  • Incluye soporte para montaje en pared
  • Ofrece un robusto puerto USB con tornillos de fijación para impedir que los cables se desconecten accidentalmente
  • Permite cambiar el nombre de los dispositivos conectados para facilitar su identificación
  • Las designaciones del Puerto COM se mantienen después de reiniciado el equipo
  • Puerto 1 (DB9) configurable para RS232, RS422, o RS485; Puerto 2 (Bloque de Terminales) configurable para RS422 o RS485
  • Múltiples modos de interfaz , entre los que se incluyen: RS422(TxD+/-, RxD+/-) de 4 cables y RS485 (DATA+, DATA-) de 2 cables
  • Soporta RS-485 Auto Transceiver Turn Around (ATTA)
  • De ser necesario se puede usar un adaptador de alimentación externa; p. ej.: si el dispositivo a conectar requiere más energía de la que puede suministrar el host USB
  • Transmisión Echo para detección de colisiones RS485
  • Adaptador USB a Serie RS232/422/485 de 2 Puertos
$303.163,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 2
Estilo de Puerto Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT2232H
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
Control de Flujo Xon/Xoff, Hardware, y Ninguno
FIFO 128 Bytes
Paridad Odd, Even, Mark, Space, and None
Protocolo Serie RS-232/422/485
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Bloque de Terminales (5 Cables)
1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.4.x Solo versiones LTS
Indicadores
Indicadores LED 1 - Rojo - LED de Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido No incluido (no necesario para aplicaciones estándar)
Alimentación de Salida 0.385A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe B
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5% a 95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 1.7 in [44.2 mm]
Color Gris
Longitud del Producto 3.2 in [82.3 mm]
Peso del Producto 10.6 oz [300 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.6 in [40 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 8.2 in [20.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 10.9 oz [310 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Soporte para Montaje en Pared
1 - Adaptador USB a RS232/RS422/485
1 - Cable USB A a B
1 - CD del Controlador
1 - Guía de Instalación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.4.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Accesorios