StarTech.com

Cable Adaptador de 1 Puerto USB a Módem Nulo Null DB9 RS232 Serial DCE con FTDI

Agregue un puerto serial RS232 de módem nulo a su computador de escritorio o portátil a través de una conexión USB

ID del Producto: ICUSB232FTN

  • Adaptador USB a Módem Nulo (Cable Cruzado) Serial RS232
  • Chip FTDI Integrado USB UART
  • Tasa de Baudios hasta 921,6Kbps
Ver otros
  • Las designaciones del Puerto COM se mantienen durante la reincialización
  • Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
  • Compatible con Puertos USB 1.1 o 2.0
  • Compatible con Windows®, Mac OS y Linux
  • Diseño de un sólo cable para brindar portabilidad
$106.013,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estilo de Puerto Adaptadores de cable
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT232RL
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
FIFO 256 Bytes
MTBF 541.728 horas
Paridad None, Odd, Even, Mark, Space
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Hembra
1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]
Ancho del Producto 1.2 in [30 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 5.6 ft [1.7 m]
Longitud del Producto 5.9 ft [1.8 m]
Peso del Producto 3.2 oz [90 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.5 in [39 mm]
Ancho de la Caja 8.2 in [20.8 cm]
Longitud de la Caja 5.7 in [14.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 7.2 oz [205 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB a Módem Nulo RS-232
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 2.4.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS232 con retención COM a su portátil o computador de escritorio a través de una conexión USB

$91.846,00
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho
ICUSB232V2
Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

Incorpore un puerto serial RS232 a su portátil o computador de escritorio a través de un puerto USB

$58.158,00
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 PC Mac Linux
ICUSB232SM3
Cable Adaptador 0,9m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 PC Mac Linux

Incorpore un puerto serial RS232 a su portátil o computador de escritorio a través de un puerto USB

$88.784,00
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM
ICUSB2324852
Adaptador Concentrador Hub 2 Puertos Serie Serial RS232 DB9 a USB con Retención Puerto COM

Incorpore soporte RS232, RS422 y RS485 a su portátil o computador de escritorio a través de un puerto USB

$303.163,00