StarTech.com

Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial

Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express

ID del Producto: PEX8S952

  • 8 puertos seriales RS-232 de alta velocidad con tasas de transferencia de datos de hasta 460,8 Kbps
  • Cable dongle multiconector incluido
  • FIFO de 128 bytes por transmisor y receptor
Ver otros
  • Control de flujo automático dentro de la banda usando Xon/Xoff programable en ambas direcciones
  • Control de flujo automático fuera de banda usandoTx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Compatible con la revisión 1,0a de la especificación PCI Express
  • UART 950 Oxford de Doble Canal y Alto Rendimiento
  • PCI Express nativo con un sólo chip y un sólo lane
$744.290,28 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cantidad de Puertos 8
Estilo de Puerto Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips PLX/Oxford - OXPCIe958
PLX/Oxford - OXPCIe954
Interfaz Serial
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar
Rendimiento
FIFO 128 Bytes
MTBF 87.600 horas
Protocolo Serie RS-232
Tasa Máxima de Baudios 460,8 Kbps
Conector(es)
Puertos Externos 8 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Temperatura Operativa -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]
Longitud del Producto 3.5 in [90 mm]
Peso del Producto 16.7 oz [472 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.1 in [53 mm]
Ancho de la Caja 8.5 in [21.6 cm]
Longitud de la Caja 6 in [15.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 20.7 oz [585 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta de 8 Puertos Serie
1 - Cable multi-conector DB9 8 Puertos
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Accesorios