StarTech.com

Adaptador Concentrador Hub USB 6 Puertos - 2x USB 3.0 -4x USB 2.0 - 1x USB Cargador de 2A

Agregue 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 externos a un computador a través de una única conexión USB 3.0

ID del Producto: ST7320USBC

  • 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a los que se puede acceder simultáneamente
  • Un Puerto de Carga Dedicado (DCP) USB de alta potencia de 2 Amp
  • Incluye un adaptador de alimentación de 20 vatios y un cable USB 3.0 anfitrión
Ver otros
  • Compatibilidad universal multiplataforma, que no requiere controladores ni software adicional
  • Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para ancho de banda de 5 Gbps
$178.329,19 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 7
Conexión anfitrión USB-C No
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 o 2.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 0.6 A
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Temperatura Operativa 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [2 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Negro
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Producto 3.9 in [99 mm]
Peso del Producto 2.6 oz [74 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.2 in [82 mm]
Ancho de la Caja 4.7 in [12 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 5.5 in [14 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 14.5 oz [412 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB de 6 puertos
1 - Cable USB 3.0
4 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones