StarTech.com

Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed 4 Puertos Salidas con Corriente PC Mac - 4x USB A Hembra

Incorpore cuatro puertos USB 3.0 externos SuperSpeed desde una única conexión USB

ID del Producto: ST4300USB3

  • Cuatro puertos USB tipo A, a los que se puede acceder simultáneamente
  • Cumple con la especificación de USB 3.0 SuperSpeed, con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Retrocompatible con dispositivos y especificaciones USB 2.0 y USB 1.0/1.1
Ver otros
  • Soporta dispositivos USB 3.0/2.0/1.x conectados simultáneamente usando el ancho de banda completo
  • Hasta 900 mA de potencia por puerto, con un máximo de 2900 mA en total
  • Factor de forma compacto ideal para escritorio
  • Soporta Plug and Play y con Hot-Swap
$161.178,85 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL811+
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Rendimiento
MTBF 24.000 horas
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Conector(es)
Puertos Externos 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Controlador de host compatible con USB 3.0 o 2.0 o 1.x y con un puerto disponible.
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (azul)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2A
Consumo de Energía 10
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe M
Total USB Power Output 10W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~85%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.9 in [2.3 cm]
Ancho del Producto 2.7 in [68 mm]
Color Negro
Factor de forma de Escritorio
Longitud del Producto 3.7 in [95 mm]
Peso del Producto 3 oz [84 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 3.2 in [82 mm]
Ancho de la Caja 6 in [15.2 cm]
Longitud de la Caja 8.4 in [21.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 14.5 oz [411 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0
1 - Cable USB 3.0
1 - Adaptador de Alimentación
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Accesorios