StarTech.com

Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su portátil, incluyendo tres puertos USB Type-A, así como un puerto USB Type-C

ID del Producto: HB30A3A1CFB

  • 4 PORT BUS-POWERED USB 3.0 HUB: From a USB Type-A host laptop port, add 3x USB-A and 1x USB-C port; Power up to 4.5W (5V/0.9A) shared with all connected devices; Backward compatible with USB 2.0/1.1
  • Conecte dispositivos periféricos USB-C a través del puerto USB-A convencional de su computador portátil
  • Agregue puertos USB-C, así como USB-A a su MacBook, Chromebook™ u computador portátil o de escritorio equipado con puerto USB-A
Ver otros
  • Alimentación por USB, con diseño compacto que facilita la portabilidad
  • Fácil y sencilla instalación, gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, sin necesidad de controladores adicionales
$125.534,00 COP
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3522
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Todos los puertos son compatibles con adaptadores de vídeo basados en USB, incluido el puerto USB-C. El concentrador no es compatible con el modo alternativo DisplayPort™: soporte para vídeo nativo no basado en USB a través del puerto USB Type-C.
ES: El concentrador no es compatible con el modo Alt(Alterrnativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 1.6 in [40 mm]
Color Negro
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 5.5 in [14 cm]
Longitud del Producto 3 in [75 mm]
Peso del Producto 1.4 oz [40 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 6.6 in [16.8 cm]
Ancho de la Caja 5.1 in [13 cm]
Longitud de la Caja 1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.5 oz [128 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0 de 4 puertos
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

$137.785,00
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su portátil en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

$229.780,20
Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C
HB30A3A1CFB
Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su portátil, incluyendo tres puertos USB Type-A, así como un puerto USB Type-C

$125.534,00
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado
ST43004UA
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su MacBook, mediante este concentrador plateado estilo Apple, con cable de mayor longitud

$97.971,00
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

$97.971,00
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

$85.721,00

Accesorios