StarTech.com

Hub Concentrador de 3 Puertos USB 3.0 con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Agregue tres puertos USB 3.0 (5Gbps), más un puerto Ethernet Gigabit a su MacBook, mediante este concentrador estilo Apple de color plateado con cable de mayor longitud

ID del Producto: ST3300G3UA

  • Elegante y delgado, con acabado de color plateado granallado, hace juego con su MacBook
  • Incluye tres puertos USB 3.0 y un puerto Ethernet Gigabit dentro de una caja de resistente aluminio
  • Diseño portátil, de peso ligero, apto para viajes/desplazamientos, con cable integrado de mayor longitud que ofrece opciones flexibles de colocación en un escritorio
Ver otros
  • Con alimentación por USB, se puede llevar a cualquier lugar
  • Compatibilidad multiplataforma, incluyendo los sistemas operativos Windows, Mac y Chrome OS, que no requiere controladores de software
  • Su retrocompatibilidad le posibilita ahorrar dinero al poder utilizarlo con dispositivos USB 2.0 y 1.x ya existentes
  • Concentrador de estilo de conexión por "dongle" (llave), incluye tres puertos USB 3.0 SuperSpeed, con capacidad de transmisión de hasta 5Gbps
  • Compatibilidad con WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red), Ethernet de consumo eficiente de energía (EEE), tramas Jumbo, control de flujo de dúplex completo, etiquetado VLAN y codificación de prioridad de capa 2
  • Con protección contra sobretensión
$159.222,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo, IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN y 802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Interfaz USB 3.0
USB 3.1 Gen 1
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Control de Flujo Control de flujo de dúplex completo
Jumbo Frame Support 9K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5Gbps (USB 3.0)
2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.7 a 10.15
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Enlace/actividad (red)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10%~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 1.3 in [34 mm]
Color Silver & White
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 10.6 in [268 mm]
Longitud del Producto 4.3 in [11 cm]
Peso del Producto 2.6 oz [73 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.3 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.2 oz [148 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador de 3 puertos USB 3.0 con Ethernet Gigabit
Auto negociación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.7 a 10.15
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit
ST3300GU3B
Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Permite agregar 3 puertos externos USB 3.0 con UASP y un puerto Gigabit Ethernet a un portátil o Ultrabook™ mediante un solo puerto USB 3.0

$189.848,00
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado
ST43004UA
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su MacBook, mediante este concentrador plateado estilo Apple, con cable de mayor longitud

$97.971,00
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub con Cable Incorporado
ST73007UA
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub con Cable Incorporado

Agregue siete puertos USB 3.0 (5Gbps) a su MacBook, mediante este concentrador plateado estilo Apple, con cable de mayor longitud

$186.786,00

Accesorios