StarTech.com

Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

Permite agregar 3 puertos externos USB 3.0 con UASP y un puerto Gigabit Ethernet a un portátil o Ultrabook™ mediante un solo puerto USB 3.0

ID del Producto: ST3300GU3B

  • TAA Compliant
  • Ofrece 3 puertos USB 3.0 en el concentrador y soporte para hasta 5 Gbps
  • Puerto Ethernet Gigabit (RJ45) compatible con la función WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)
Ver otros
  • Caja de aluminio de diseño compacto, delgado y de peso ligero, para máxima portabilidad
  • Adaptador combinado de estilo llave ("dongle"), con cable integrado USB 3.0
  • Compatible con las normas IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab y IEEE 802.3az
  • Soporta el funcionamiento con dúplex completo y dúplex medio a 10/100/1000 Mbps
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.x
  • Incluido adaptador de alimentación universal (Norteamérica / Reino Unido / UE)
$189.848,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3522
ASIX - AX88179
Interfaz USB 3.0
USB 3.1 Gen 1
RJ45 (Ethernet Gigabit)
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Control de Flujo Full duplex flow control
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota Es posible que el rendimiento sea limitado si se efectúa una conexión con un puerto anfitrión USB 2.0.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace
1 - Actividad
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 2 A
Consumo de Energía 10
Corriente de Entrada 300 mA
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe H
Requisitos Ambientales
Humedad 0% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 1.7 in [43 mm]
Color Negro
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 5.8 in [148 mm]
Longitud del Producto 3.4 in [87 mm]
Peso del Producto 2.2 oz [62 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.1 in [53 mm]
Ancho de la Caja 8.5 in [21.7 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 6 in [15.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.2 oz [374 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0 de aluminio con adaptador GbE
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - CD de Controladores
1 - Manual de Instrucciones
Auto negociación

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Chrome OS™
Linux 2.6.x a 4.11.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador Hub USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio
ST7300USB3B
Concentrador Hub USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio

Permite agregar 7 puertos USB 3.0 externos a un computador mediante una conexión USB

$199.036,00
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

$97.971,00
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

$85.721,00

Accesorios