StarTech.com

Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su MacBook, mediante este concentrador plateado estilo Apple, con cable de mayor longitud

ID del Producto: ST43004UA

  • Elegante y delgado, con acabado de color plateado granallado, hace juego con su MacBook
  • La caja de resistente aluminio ofrece un rendimiento fiable
  • Apto para viajes, con una caja de diseño compacto y peso ligero, incluye un cable integrado de mayor longitud
Ver otros
  • Lleve el concentrador con alimentación por USB a cualquier lugar
  • Compatibilidad universal y multiplataforma, que no requiere la instalación adicional de controladores
  • Concentrador de cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed, con transmisión de datos a hasta 5Gbps
  • Su retrocompatibilidad le posibilita ahorrar dinero al poder utilizarlo con dispositivos USB 2.0 y 1.x ya existentes
  • Compatible con el modo de instalación plug-and-play, así como el intercambio o inserción en caliente
  • Con protección contra sobretensión
$97.971,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3523
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 10%~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [36 mm]
Color Silver & White
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 10.6 in [268 mm]
Longitud del Producto 4.4 in [11.2 cm]
Peso del Producto 2.7 oz [76 g]
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [32 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.4 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5 oz [142 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0 de 4 puertos
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub con Cable Incorporado
ST73007UA
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - Hub con Cable Incorporado

Agregue siete puertos USB 3.0 (5Gbps) a su MacBook, mediante este concentrador plateado estilo Apple, con cable de mayor longitud

$186.786,00
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Escritorio o Montaje en Pared
ST7300U3M
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Escritorio o Montaje en Pared

Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a un computador o Mac mediante este concentrador compacto y resistente

$232.724,00
Concentrador Hub USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio
ST7300USB3B
Concentrador Hub USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio

Permite agregar 7 puertos USB 3.0 externos a un computador mediante una conexión USB

$199.036,00
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su portátil o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

$97.971,00
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su notebook o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

$85.721,00

Accesorios