StarTech.com

Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA

Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un computador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express

ID del Producto: PEXUSB3S4V

  • 4 puertos USB 3.0 externos dispuestos en forma apilada
  • Soporte para UASP que permite más eficiencia en la transferencia de datos
  • Totalmente compatible con las especificaciones USB 3.0 revisión 1.0 y las especificaciones Intel xHCI rev0.95
Ver otros
  • Conector de alimentación SATA integrado (opcional) para dispositivos USB alimentados por bus
  • Suministra 900mA por puerto USB
  • Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y USB 1.0/1.1
  • Compatible con las especificaciones 2.0 de PCI Express
  • Incluye un soporte de instalación de perfil bajo/altura media
$210.928,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Estilo de Puerto Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips Renesas/NEC - µPD720201
Interfaz USB 3.0
Tipo de Bus PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
Puertos Internos 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector
Tipo(s) de Conector(es) 1 - PCI Express x1 Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Observaciones / Requisitos
Nota El rendimiento máximo de esta tarjeta está limitado por la interfaz del bus. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 1.0, el rendimiento máximo es de 2,5 Gbps. Si se utiliza con ordenadores equipados con PCI Express Gen 2.0, el rendimiento máximo es de 5 Gbps.
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura de expansión PCI Express disponible
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20% ~ 80%
Temperatura de Almacenamiento -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Características Físicas
Altura del Producto 2.7 in [6.8 cm]
Ancho del Producto 0.7 in [19 mm]
Longitud del Producto 3 in [75 mm]
Peso del Producto 2.4 oz [68 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.3 in [33 mm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 5.2 in [13.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.9 oz [138 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta PCI Express USB 3.0
1 - Soporte de Perfil Bajo
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019

Certificaciones

Accesorios