Inicio Tarjetas y Periféricos Adicionales Docking Stations para Portátil

Docking Stations para Portátil

Transforme su portátil en una potente estación de trabajo, mediante los docking stations de StarTech.com.

Nuestros docking stations facilitan la productividad de una estación de trabajo sin tener que renunciar a la portabilidad del portátil. Mediante un solo cable, los usuarios pueden conectar fácilmente su portátil a varios monitores, red Ethernet Gigabit y acceder a todos sus periféricos.

Nuestra amplia gama de docking stations ofrece instalación inmediata y soluciones para sus requisitos concretos, sin importar su sistema operativo o marca de computador portátil. Si desea soluciones prácticas de docking stations, compatibles y que mejoran la productividad, consulte nuestra selección de productos a continuación.

Para más información sobre las ventajas de nuestros docking stations para portátil, consulte https://www.startech.com/co/docking-stations

Filtrar por:
18 Resultados
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con DVI y Soporte Vertical
USB3SDOCKDD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Portátil | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

$631.098,06
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Docking Station | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

$819.751,76
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DVI/VGA
USB3SDOCKHDV
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DVI/VGA

Docking Station para Portátil | USB 3.0 | Ajustado a TAA | Para Windows® y Mac

$541.916,31
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI - DVI - 6x Puertos USB
USB3SDOCKHD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI - DVI - 6x Puertos USB

Docking Station para Portátil | Windows® y Mac | Adaptador DVI a VGA | Vertical

$562.496,72
Docking Station para Portátiles USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD
DKT30CSDHPD
Docking Station para Portátiles USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD

Agregue más conectividad a su MacBook u otro portátil equipado con USB-C, mediante Video 4K, Ethernet Gigabit, dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD, así como alimentación y recarga mientras trabaja

$366.982,88
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Portátil | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

$661.968,66
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$363.552,82
Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA - Mac Win Chrome - 1x USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C
DKT30CHVCM
Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA - Mac Win Chrome - 1x USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C

Docking Station Portátil | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 4K | GbE | con Cable Ocultable

$336.112,28
Adaptador USB-C Multipuertos HDMI y VGA - PD 95W - Mac Win Chrome - 4K - USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C
DKT30CHVGPD
Adaptador USB-C Multipuertos HDMI y VGA - PD 95W - Mac Win Chrome - 4K - USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C

Adaptador Multipuertos USB-C para MacBook Pro | de Aluminio | de Aluminio | USB-A | GbE | con Cable Ocultable

$463.024,77
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Portátil | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

$589.937,25
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole Video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

$325.822,08
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o portátil

$404.713,62
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$222.920,06
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores - 6x USB 3.0
DK30ADD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores - 6x USB 3.0

Docking Station para Portátil | Para Windows® y Mac| HDMI & DVI | Adaptador DVI a VGA

$538.486,24
Docking Station USB-C con HDMI y VGA - para Mac y Windows -3x USB 3.0 - SD / micro SD - PD 3.0 - Adaptador USB C a USB 3.0
DKT30CHVSCPD
Docking Station USB-C con HDMI y VGA - para Mac y Windows -3x USB 3.0 - SD / micro SD - PD 3.0 - Adaptador USB C a USB 3.0

Agregue salida de Video, tres puertos USB 3.0, lectores de tarjetas SD o Micro SD, y un puerto GbE a su portátil mediante un solo puerto USB-C

$439.014,30
Docking Station USBC a HDMI para Portátil - Replicador de Puertos USB TipoC - Dock Station USB-C con Entrega de Alimentación PD
DK30CHDPD
Docking Station USBC a HDMI para Portátil - Replicador de Puertos USB TipoC - Dock Station USB-C con Entrega de Alimentación PD

Alimente y cargue su portátil a través de USB Type-C™, y cree una estación de trabajo casi donde quiera que vaya, agregando Video 4K HDMI, GbE, así como cuatro puertos USB 3.0

$675.688,93
Adaptador Multipuertos con HDMI - Lector SD - 2xA 1xC - PD 3.0
DKT30CSDHPD3
Adaptador Multipuertos con HDMI - Lector SD - 2xA 1xC - PD 3.0

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | 4K | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$390.993,36
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI 1xA - 1xC - PD 3.0 de 100W
DKT30CHCPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI 1xA - 1xC - PD 3.0 de 100W

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | 4K | GbE | con Cable para Enrollar Alrededor del Adaptador

$373.843,02
Ver todo