StarTech.com

Adaptador USB-C Multipuertos HDMI y VGA - PD 95W - Mac Win Chrome - 4K - USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C

Adaptador Multipuertos USB-C para MacBook Pro | de Aluminio | de Aluminio | USB-A | GbE | con Cable Ocultable

ID del Producto: DKT30CHVGPD

  • Conecte su computador portátil a un monitor HDMI o VGA externo, mediante este adaptador multipuerto USB-C
  • Alimente tanto el adaptador, como el computador portátil, mediante 95W de entrega de potencia 3.0 (85W de carga del computador portátil)
  • Práctico cable oculto incluido, para facilitar y mejorar la gestión y portabilidad de los cables
Ver otros
  • Conecte un dispositivo USB 3.0 Type-A, como un mouse o una unidad de memoria Flash
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
$366.307,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL102
Realtek - RTS5411
Parade Technologies - PS8338B
Parade Technologies - PS176
ITE Tech - IT6516
Realtek - RTL8153
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160p a 24Hz o 3840 x 2160p a 30Hz (HDMI)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Macho
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) Hembra
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI o VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI tiene prioridad.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Es posible que su ordenador portátil tenga requisitos específicos para la recarga de dispositivos. El adaptador multipuerto USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB 3.0 de hasta 95 vatios. Cuando utilice el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil, el adaptador multipuerto alimenta tanto al adaptador (con el dispositivo periférico conectado), como a su ordenador portátil, con hasta 85W de carga disponible para su ordenador portátil. Para más información sobre los requisitos de carga de su ordenador portátil, consulte el fabricante de su portátil.
Mediante la compatibilidad con entrega de potencia por USB 3.0 el adaptador multipuerto incluye la función FRS ("Fast Role Swap", intercambio rápido de roles) para evitar la interrupción de transmisión de datos por USB al desconectar para cambiar de fuentes de alimentación (adaptador de alimentación por USB-C a alimentación por bus).
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Consumo de Energía 10W
Laptop Charging via Power Delivery 85W
Power Delivery 95W
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.7 in [1.8 cm]
Ancho del Producto 2.4 in [60 mm]
Color Negro y Gris Espacial
Longitud del Cable 3.3 in [85 mm]
Longitud del Producto 4.3 in [11 cm]
Peso del Producto 9 oz [254 g]
Tipo de Gabinete Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Longitud de la Caja 6.7 in [17 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.4 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuertos
1 - guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA - Mac Win Chrome - 1x USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C
DKT30CHVCM
Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA - Mac Win Chrome - 1x USB-A - GbE - Portátil - Docking Station USB Tipo C

Docking Station Portátil | Mac, Windows® & Chrome OS™ | 4K | GbE | con Cable Ocultable

$300.100,00
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

$324.601,00
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole Video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

$290.913,00
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

$199.036,00