StarTech.com
Novedad

Armario Rack de Servidores de 18U - Incluye Ruedas y Patas de Nivelación - con 32IN de Profundidad

Rack de Servidores sin Ensamblar | EIA-310 | de 4 Postes | con Capacidad de Carga de 800kg | con Seguro

ID del Producto: RK1836BKF

  • Empacado en cajas planas para reducir los gastos de envío y facilitar el montaje en el lugar de instalación
  • Aumente la visibilidad y la seguridad con una puerta de vidrio
  • Mantenga su equipo a la temperatura óptima mediante enfriamiento pasivo
$2.442.228,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 18U
Características de la puerta delantera Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Características de la puerta trasera Candado con llave, cpn puerta trasera reversible y removible
Características del panel lateral Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
Características Especiales Ruedas (incluidas)
Ensamblaje Sencillo
Lengüeta(s) para conexión a tierra
Patas niveladoras
Marcas de U
Carriles de montaje ajustables
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared No
Perfil para carriles de montaje En G
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero
Tipo de Puerta Delantera Acero con ventana de vidrio
Tipo de Puerta Trasera Malla de Acero
Tipo de rack 4 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Rendimiento
Capacidad de Carga (Estacionario) 1768 lb [800 kg]
Características Físicas
Altura con Ruedas 39.1 in [994.1 mm]
Ancho Interno 23.5 in [596 mm]
Color Negro
Material de Fabricación Acero
Profundidad Interna 39.1 in [992 mm]
Medidas del Producto
Altura del Producto 39.4 in [100 cm]
Ancho del Producto 23.6 in [60 cm]
Longitud del Producto 37.4 in [95 cm]
Peso del Producto 117.3 lb [53.1 kg]
Profundidad Máxima de Montaje 32 in [81.3 cm]
Profundidad Mínima de Montaje 5.5 in [14 cm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 12.6 in [32 cm]
Ancho de la Caja 43.7 in [111 cm]
Longitud de la Caja 46.5 in [118 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 128.2 lb [58 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje)
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - Panel y Marco Lateral
4 - Barras base superior e inferior
1 - Panel Superior
2 - Panel inferior con ranura para gestión de cables
1 - Panel inferior (macizo)
1 - Puerta delantera
1 - Puerta trasera
8 - Esquineros de Plástico
8 - Tornillo de cabeza hexagonal M8-20
8 - Arandela abierta M8
8 - Tornillo de cabeza plana M4-10
4 - Tornillo de cabeza hexagonal M6-12
6 - Tornillo M5-12
1 - Llave hexagonal para tornillos M6
1 - Llave hexagonal para tornillos M8
24 - Tornillo M6-12 (cabeza en cruz)
24 - Tuerca enjaulada M6
24 - Arandela acopada plástica M6
2 - Rueda
2 - Rueda con freno
16 - Perno M6-10 (cabeza en cruz)
4 - Patas niveladoras
2 - Llave de la puerta
2 - Llave del panel lateral
2 - Pin de bisagra de la puerta
1 - Destornillador de estrella

Certificaciones

Productos Relacionados

Armario Rack de Servidores de 15U - Incluye Ruedas y Patas de Nivelación - con 32IN de Profundidad
Producto Futuro
RK1536BKF
Armario Rack de Servidores de 15U - Incluye Ruedas y Patas de Nivelación - con 32IN de Profundidad

Rack de Servidores sin Ensamblar | EIA-310 | de 4 Postes | con Capacidad de Carga de 800kg | con Seguro

$2.313.688,00