StarTech.com

Soporte para Video Wall - con Diseño Desplegable - con Micro Ajustes

Sistema de Soporte para Video Wall | de Acero | Antirrobo | Para TVs de 45" a 70"

ID del Producto: VIDWALLMNT

  • Cree un impresionante muro multivideo gracias a este soporte para televisor de pantalla plana de tamaños entre 45" a 70" (diseño antirrobo)
  • El diseño desplegable (hasta 306mm) permite el acceso a la parte trasera de las pantallas, para su ajuste
  • 6 puntos para microajustes (vertical, inclinación y giro) que permiten la alineación precisa de la pantalla
Ver otros
  • Soportes laterales desplazables para ajustar los monitores, a la izquierda o la derecha, y girar a ángulos entre +1,2 a -1,2 grados, para más precisión de alineación
  • El soporte de acero de servicio pesado tiene capacidad de hasta 70kg de peso
$1.056.553,00 COP

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Minimum Profile from Wall 5.6 in [143 mm]
Número de pantallas admitidas 1
Opciones de Montaje Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
600x300 mm
600X200 mm
Rendimiento
Anti-theft
Capacidad de Carga 154.7 lb [70 kg]
Extensión máxima del brazo 12 in [306 mm]
Inclinación +3° / -5°
Tamaño máximo de la pantalla 70"
Tamaño mínimo de la pantalla 45”
Video Wall
Observaciones / Requisitos
Nota El soporte para montaje de muros multivídeo está diseñado para la alineación precisa de las pantallas. Puede inclinar su pantalla entre +3° a -5°, ajustar el ángulo de giro entre +1,2° a - 1,2°, y rotar la pantalla entre +3° a - 3°.
Características Físicas
Altura del Producto 19 in [48.3 cm]
Ancho del Producto 12 in [30.6 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 36.8 in [93.4 cm]
Peso del Producto 34.7 lb [15.7 kg]
Tipo de Gabinete Acero y Aluminio
Información de la Caja
Altura de la Caja 7.9 in [20 cm]
Ancho de la Caja 20.1 in [51 cm]
Longitud de la Caja 3.4 ft [1 m]
Peso (de la Caja) del Envío 36.5 lb [16.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - placa de pared
1 - módulo de ajuste
2 - soportes del adaptador
2 - topes
2 - lengüetas plásticas
1 - llave hexagonal
4 - Tornillos M5x14mm
4 - Tornillos M6x14mm
4 - Tornillos M8x20mm
4 - Tornillos M6x30mm
4 - Tornillos M8x30mm
4 - arandelas rectangulares
8 - espaciadores pequeños
4 - espaciadores grandes
6 - tornillos de 6,3x55mm
6 - anclajes para hormigón
6 - Arandelas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios