StarTech.com

Cable 91cm Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP

Evite el desorden al conectar su computador directamente al monitor utilizando este cable adaptador de corta longitud

ID del Producto: DP2DVI2MM3

  • Evite el desorden con un cable adaptador compacto de 91cm
  • Evite las actualizaciones, al poder seguir usando su monitor DVI
  • Evite la complicación de utilizar conversores que requieren adaptadores de alimentación y cables, mediante este adaptador de cable plug-and-play
Ver otros
  • Soporta resoluciones PC de hasta 1920x1200 y resoluciones HDTV hasta 1080p
  • Cable fácil de usar, no requiere software
S/ 103.54 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Pasivo
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Soporte de Audio No
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p
Conector(es)
Conector A 1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B 1 - DVI-D (25 pines)
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia DVI y HDMI.
Requisitos Ambientales
Humedad HR 20~80%
Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0 in [0 cm]
Ancho del Producto 0 in [0 mm]
Color Negro
Longitud del Cable 36 in [914 mm]
Longitud del Producto 36 in [91.4 cm]
Peso del Producto 0.9 oz [24.4 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 8.4 in [21.3 cm]
Ancho de la Caja 0.6 in [15 mm]
Longitud de la Caja 7.4 in [18.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.1 oz [60 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable adaptador DisplayPort™ a DVI - 91cm

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo
DP2DVI2MM6
Cable 1,8m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP - Hasta 1920x1200 - Pasivo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con DisplayPort® utilizando un sólo cable

S/ 110.95
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cable de 3m Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Convertidor Externo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

S/ 173.84
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo
DP2DVIS
Adaptador Conversor de Video DisplayPort DP a DVI - 1920x1200 - Activo

Conecte un monitor DVI a una salida DisplayPort® de modo sencillo (Single Mode) de su computador

S/ 166.43
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo
DP2DVI2
Adaptador de Video DisplayPort a DVI - Conversor DP - Hasta 1920x1200 - Convertidor Pasivo Externo

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con salida DisplayPort®

S/ 70.25
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cable de 1,8m Adaptador de Video Externo DisplayPort a DVI - Conversor Pasivo - 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort® utilizando un sólo cable

S/ 151.64
Cable 91cm Adaptador Convertidor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 1920x1200
DP2DVIMM3BS
Cable 91cm Adaptador Convertidor de Video DisplayPort a DVI - Convertidor DP Activo - 1920x1200

Se elimina el estorbo de cables gracias a este adaptador DisplayPort a DVI activo de corta longitud (91 cm)

S/ 173.84
Adaptador Convertidor de Video - DisplayPort DP Macho a DVI Hembra 1080p 1920x1200
DP2DVIADAP
Adaptador Convertidor de Video - DisplayPort DP Macho a DVI Hembra 1080p 1920x1200

Conecte su monitor DVI a un computador equipado con puerto DisplayPort®

S/ 85.05

Accesorios