StarTech.com

Cable de 1m de Extensión de Audífonos Mini-Jack 3,5mm 3 pines Macho a Hembra

Permite extender la distancia de conexión entre su iPhone®, reproductor MP3 o cualquier otro dispositivo de audio portátil y sus audífonos o parlantes

ID del Producto: MU1MMFS

  • Conectores TRS mini estéreo de 3,5 mm con alivio de tensión moldeado de PVC
  • Conector 90% enrollado en espiral para proporcionar protección contra interferencias EMI y RFI
S/ 26.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Conector(es)
Conector A 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conector B 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Características Físicas
Altura del Producto 0.3 in [0.7 cm]
Ancho del Producto 0.2 in [6 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.5 oz [14 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [7 mm]
Ancho de la Caja 5 in [12.8 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [19 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión de Audio Estéreo 3,5mm Delgado 1 m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 2m de Extensión de Audífonos Mini-Jack 3,5mm Estéreo Macho a Hembra - Delgado
MU2MMFS
Cable de 2m de Extensión de Audífonos Mini-Jack 3,5mm Estéreo Macho a Hembra - Delgado

Extensión del alcance de un dispositivo móvil de audio mediante audífonos o parlantes

S/ 29.99