StarTech.com

Cable HDMI de alta velocidad de 1m - Cable Serie Pro Ultra HD 4k x 2k con Extremos de Metal

Permite elegantes y duraderas conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad, para lo último en experiencias de cine en casa

ID del Producto: HDPSMM1M

  • Elegante moldeado metálico de los conectores HDMI
  • Diseño de cable delgado: diámetro exterior de 3,6 mm
  • Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
  • Conectores HDMI recubiertos en oro
S/ 52.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Oro
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Resolución Digital Máxima 4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)
Conector A 1 - HDMI (19 pines)
Conector B 1 - HDMI (19 pines)
Características Físicas
Calibre del Conductor 36 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.3 oz [37 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [12 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [48 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable metálico HDMI® de alta velocidad (1 m), Serie PRO - HDMI - M/M

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable HDMI de alta velocidad de 2m - Cable Serie Pro Ultra HD 4k x 2k con Extremos de Metal
HDPSMM2M
Cable HDMI de alta velocidad de 2m - Cable Serie Pro Ultra HD 4k x 2k con Extremos de Metal

Permite elegantes y duraderas conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad, para lo último en experiencias de cine en casa

S/ 62.99