StarTech.com

Cable de 1m Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

ID del Producto: MXTMMHQ1M

  • Triple coaxial + cable de par trenzado para pantallas crystal clear
  • Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
  • Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
  • Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC
S/ 23.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Aprobaciones Reglamentarias UL2919
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Cantidad de Ferritas 1
Grado de Inflamabilidad Clasificación CMG (uso general)
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Impedancia 75 Ohm
Conector(es)
Conector A 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0 - 80%
Temperatura de Almacenamiento -20 to 80 °C
Temperatura Operativa 0 to 60 °C
Características Físicas
Altura del Producto 5.000
Ancho del Producto 5.000
Cable OD 0.4 in [9 mm]
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Negro
Dimensión Máxima del Conector 1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 6.9 oz [195 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.7 in [17 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.5 lb [0.2 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución HD15 M/M de 1m
2 - Tuercas

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho
MXTMMHQ50CM
Cable de 50cm Coaxial VGA de Alta Resolución para Monitor de Video HD15 Macho a Macho

Conecte un monitor VGA con una excelente calidad de conexión

S/ 24.99