StarTech.com

Cable Mini SAS Interno a SATA de 1m - Cable SFF-8643 a 4x SATA

Conecte un controlador SAS a cuatro unidades SATA

ID del Producto: SAS43SAT1M

  • Compatible con unidades SATA de 6Gbps
  • Económico cable de reemplazo
  • Confiabilidad garantizada avalada por la garantía de por vida de StarTech.com
S/ 92.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado Lámina de aluminio y poliéster
Conector(es)
Conector A 1 - SFF-8643 (36 pines, disco duro interno Mini SAS)
Conector B 1 - SATA (7 pines, datos)
Características Físicas
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro y Plata
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 1.5 oz [42 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [16 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.6 oz [46 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable SFF-8643 a 4x SATA de 1m

Certificaciones