StarTech.com

Adaptador Conversor Modular Serial DB25 a RJ45 Macho a Hembra

Convierta un conector hembra DB25 a un conector hembra RJ45

ID del Producto: GC258MF

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-25 (25 pines, D-Sub)
Conector B 1 - RJ-45
Características Físicas
Altura del Producto 16.000
Ancho del Producto 55.200
Color Negro
Longitud del Producto 3.3 in [8.5 cm]
Peso del Producto 0.8 oz [22.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [9 cm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.8 oz [24 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador RJ45 de 25 pines a 8 pines, M/H

Certificaciones