StarTech.com

Adaptador Convertidor Modular Serial de DB9 a RJ45 - Macho a Hembra

Convierta su conector hembra DB9 en un conector hembra RJ45

ID del Producto: GC98MF

  • 1 conector macho DB9
  • 1 conector hembra RJ45
S/ 23.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Conector B 1 - RJ-45
Características Físicas
Altura del Producto 16.000
Ancho del Producto 33.500
Color Negro
Longitud del Producto 3.3 in [8.5 cm]
Peso del Producto 0.6 oz [17.5 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [9 cm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 oz [20 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador de puerto serial DB9 a RJ45 M/H

Certificaciones