StarTech.com

Adaptador Header USB de 2 Puertos para Motherboard

Conecte dos dispositivos internos USB directamente con el cabezal de la placa madre

ID del Producto: USBMBADAPT2

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre)
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Información de la Caja
Altura de la Caja 9.1 in [23 cm]
Ancho de la Caja 0.8 in [20 mm]
Longitud de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.1 lb [0 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Header USB de 2 Puertos para Placa Base

Certificaciones