StarTech.com

Cable 1,8m de Extensión Alargador USB 3.0 SuperSpeed - Macho a Hembra USB A - Extensor - Azul

Extienda un cable USB 3.0 SuperSpeed en 1,8 m adicionales

ID del Producto: USB3SEXTAA6

  • 1x conector USB ‘A’ macho
  • 1x Conector USB ‘A’ Hembra
  • Diseñado y fabricado de acuerdo a las especificaciones SuperSpeed USB 3.0
Ver otros
  • Fabricación de par trenzado blindado (STP) de alta calidad
  • Velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
  • Retrocompatible con USB 2.0
S/ 44.35 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Par trenzado con blindaje global
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
Conector B 1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
Características Físicas
Calibre del Conductor 28 AWG
Color Azul
Longitud del Cable 6 ft [1.8 m]
Longitud del Producto 6 ft [1.8 m]
Peso del Producto 3 oz [84 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.5 in [12 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.3 oz [93 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de Extensión USB 3.0 SuperSpeed 1,8 m A a A - M/H

Certificaciones