StarTech.com

Cable Adaptador de 1m USB-C a Micro B - USB 2.0 Type-C

Cargue y sincronice sus dispositivos USB 2.0 Micro-B desde un puerto USB-C anfitrión

ID del Producto: USB2CUB1M

  • Conexiones sencillas a través de un conector USB Type-C reversible que se conecta a los dispositivos con cualquiera de sus caras hacia arriba
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
S/ 49.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B 1 - USB Micro B (5 pines)
Características Físicas
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto 3.3 ft [1 m]
Peso del Producto 0.7 oz [20 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.3 in [8 mm]
Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.9 in [22.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 0.9 oz [25 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable USB 2.0 USB-C a Micro-B de 1m

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C
USB2AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 2.0 Tipo A a USB-C

Conecte sus dispositivos USB Type-C a su laptop o computador de escritorio

S/ 49.99
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Convertidor USB-C
USB31CAADP
Adaptador USB 3.1 Type-C a A - Convertidor USB-C

Conecte su laptop con USB Type-C a un dispositivo periférico USB Type-A de generación anterior, gracias a este duradero adaptador

S/ 62.99
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Cable USB-A a USB-C™ | Certificación USB-IF | USB 3.1 (10Gbps)

S/ 52.99