StarTech.com

Cable de 0,5m USB-C a USB-A - Cable Adaptador USB Type C de Carga a USBA - USB Tipo C USBC USB 3.1 de 10Gbps

Conecte un dispositivo USB Type-C a su laptop o computador de escritorio, sin marañas de cables

ID del Producto: USB31AC50CM

  • Compatible con tasas de transferencia de datos por USB 3.1 de hasta 10Gbps, si se utiliza con un dispositivo y anfitrión USB 3.1
  • Confiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
S/ 59.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Revestimiento del Conector Níquel
Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento
Tipo y Velocidad USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Conector(es)
Conector A 1 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps)
Conector B 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.1 (10Gbps)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 in [1 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [12 mm]
Calibre del Conductor 30 AWG
Color Negro
Estilo de Conector Recto
Longitud del Cable 1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto 1.6 ft [0.5 m]
Peso del Producto 1 oz [29 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.4 in [10 mm]
Ancho de la Caja 3.5 in [90 mm]
Longitud de la Caja 8.8 in [22.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 1 oz [29 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable usb-c a usb-a

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
USB31AC1M
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C

Cable USB-A a USB-C™ | Certificación USB-IF | USB 3.1 (10Gbps)

S/ 52.99