StarTech.com

Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Blanco

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un laptop o computador de escritorio a través de un puerto USB 3.0

ID del Producto: USB31000SW

  • Soporte total de ancho de banda Gigabit a través de USB 3.0
  • Compatible con IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX, y 1000BASE-T)
  • Alimentación USB
Ver otros
  • Detección Cruzada y Auto-Corrección (Auto MDIX)
  • Soporta Etiquetado VLAN IEEE 802.1Q
  • Soporta Jumbo frame
  • Soporta Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y Large Send Offload
  • Indicadores LED de Actividad y Enlace
  • Diseño compacto y liviano
S/ 108.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
Estándares Industriales Conforme a las normas IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1q (etiquetado VLAN)
ID del Conjunto de Chips ASIX - AX88179
Interfaz RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Distancia Máxima 100 m / 330 ft
Jumbo Frame Support 4K max.
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Soporte Full Duplex
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - RJ-45
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
Software
Compatibilidad OS Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Actividad (Amarillo)
1 - Enlace (Verde)
Requisitos Ambientales
Humedad HR<80%
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1 in [26 mm]
Color Blanco
Form Factor Cable integrado
Longitud del Producto 8.3 in [21 cm]
Peso del Producto 1 oz [27 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.8 in [45 mm]
Ancho de la Caja 6.4 in [16.2 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 5.2 in [13.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4.2 oz [119 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Adaptador USB 3.0 Gigabit
1 - CD del Controlador
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15 Mac OS no admite en estos momentos las etiquetas VLAN
Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro
USB31000S
Adaptador Tarjeta de Red Externa NIC USB 3.0 a 1 Puerto Gigabit Ethernet 1Gbps RJ45 USBA Negro

Agregue conectividad de red Gigabit Ethernet a un computador de escritorio o Laptop a través de un puerto USB 3.0

S/ 112.99