StarTech.com

Cable de 2m SFP+ Direct-Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con el modelo SFP-H10GB-CU2M de Cisco - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

ID del Producto: SFPCMM2M

  • Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida
  • 100% de compatibilidad garantizada con equipos de Cisco
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
  • Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
  • Intercambiable en caliente
S/ 200.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Cable Tipo Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Compatible Brand Cisco
Rendimiento
Impedancia 100 Ohm
Redes Compatibles 10 Gbps
Conector(es)
Conector A 1 - SFP+
Conector B 1 - SFP+
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 0.5 W
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 80°C
Temperatura Operativa 0°C to 70°C
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.2 cm]
Ancho del Producto 0.6 in [14 mm]
Calibre del Conductor 30 AWG
Longitud del Cable 6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto 6.6 ft [2 m]
Peso del Producto 3.6 oz [103 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.6 in [14 mm]
Ancho de la Caja 7.9 in [20 cm]
Cantidad de Paquetes 1
Longitud de la Caja 8.7 in [22 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 4 oz [112 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable de 2m SFP+ Ethernet de 10 Gigabits Twinax

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable de 3m SFP+ Direct Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU3M - 10 GbE
SFPCMM3M
Cable de 3m SFP+ Direct Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU3M - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

S/ 244.99
Cable de 5m SFP+ Direct Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU5M - 10 GbE
SFPCMM5M
Cable de 5m SFP+ Direct Attach Twinax Pasivo Ethernet de 10 Gigabits Compatible con Cisco SFP-H10GB-CU5M - 10 GbE

SFP+ de Cable de Cobre| 10 Gbps | DAC Pasivo | Garantía de por Vida

S/ 333.99