StarTech.com

Módulo Transceptor SFP Compatible con HP JD089B - 10/100/1000BASE-TX

10/100/1000 Mbps | Cobre | RJ45 | 100 m | Garantía de por Vida

ID del Producto: JD089BST

  • Compatibilidad garantizada al 100% con el modelo JD089B de HP
  • Los módulos SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida.
  • Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
Ver otros
  • Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
  • Negociación Automática de 1000 Mbps
S/ 267.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Compatible Brand HPE
Estándares Industriales IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
Rendimiento
DDM No
Distancia Máxima de Transferencia 100 m (328 ft)
MDIX Automático
Modo de Operación de Fibra Full-Duplex
MTBF 4.655.371 horas
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1000 Mbps
Tipo de Fibra Cobre
Conector(es)
Conectores de la Unidad Local 1 - RJ-45
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto SFP compatible con MSA o HP
Para uso con equipos de red de 1 Gigabit y conversores de medios
Requisitos de Energía
Consumo de Energía < 1.3 W
Requisitos Ambientales
Humedad HR 5~95%
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto 0.5 in [13.7 mm]
Color Plata
Longitud del Producto 2.7 in [68 mm]
Peso del Producto 0.9 oz [25 g]
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.4 in [35 mm]
Ancho de la Caja 4.7 in [11.9 cm]
Longitud de la Caja 3.7 in [93 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 1.9 oz [54 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP
Tipo de Gabinete Aluminio

Certificaciones

Productos Relacionados

Módulo Transceptor SFP Compatible con HP J4859C - 1000BASE-LX
J4859CST
Módulo Transceptor SFP Compatible con HP J4859C - 1000BASE-LX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multi y Monomodo | LC | 10 km | Garantía de por Vida

S/ 307.99
Módulo Transceptor SFP+ Compatible con HP JD092B - 10GBASE-SR
JD092BST
Módulo Transceptor SFP+ Compatible con HP JD092B - 10GBASE-SR

10 Gbps | Fibra Multimodo | LC | 300 m | Garantía de por Vida

S/ 1,066.99
Módulo Transceptor de Fibra SFP+ compatible HP 455883-B21 - 10GBase-SR
455883B21ST
Módulo Transceptor de Fibra SFP+ compatible HP 455883-B21 - 10GBase-SR

10 Gbps | Fibra Multimodo | LC | 300 m | TAA | Garantía de por Vida

S/ 1,113.99
Módulo Transceptor SFP Compatible con HP J4858C - 1000BASE-SX
J4858CST
Módulo Transceptor SFP Compatible con HP J4858C - 1000BASE-SX

1000 Mbps (1 Gbps) | Fibra Multimodo | LC | 550 m | Garantía de por Vida

S/ 244.99