StarTech.com

Adaptador USB a Concentrador de 16 Puertos Seriales

Convierta un puerto USB en 16 puertos serie RS232 dentro de un chasis para montaje en rack de uso industrial y conecte en serie varios concentradores para obtener una solución escalable

ID del Producto: ICUSB23216FD

  • Agregue 16 puertos seriales RS232 a través de un solo puerto USB
  • Conecte varios concentradores a través de la funcionalidad de conexión en serie
  • 921,6Kbps baudios por puerto
Ver otros
  • FIFO de 256 bytes de transmisión y 128 bytes de recepción
  • Diseño de montaje en rack
  • Retención de Puerto COM
  • Rango más amplio de temperaturas de funcionamiento: -40°C a 85°C
  • Duradero chasis totalmente metálico
  • Bajo consumo del ancho de banda USB
  • Compatible con USB 2.0
  • Resistencia de terminación USB totalmente integrada
  • Dispositivo proporcionado preprogramado con número serie USB único
S/ 1,476.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 16
Estilo de Puerto Concentrador Externo
ID del Conjunto de Chips FTDI - FT232RL
Interfaz Serial
Tipo de Bus USB 2.0
Rendimiento
Bits de Datos 7, 8
Bits de Detención 1, 2
FIFO 256 Bytes
MTBF 49,337 hours
Paridad Odd, Even, Mark, Space, None
Protocolo Serie RS-232
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 480 Mbps
Tasa Máxima de Baudios 921,6 Kbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB B (4 pines)
16 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Software
Compatibilidad OS Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 a 10.15
Linux Kernel 3.0.x a 5.4.x (Solo Versiones LTS)
Indicadores
Indicadores LED 16 - Recepción de Datos
16 - Transmisión de Datos
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 3 A
Consumo de Energía 36
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad 20~80% RH (Non-condensing)
Temperatura de Almacenamiento -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Temperatura Operativa -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.8 in [4.5 cm]
Ancho del Producto 4.7 in [12 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 16.9 in [43 cm]
Peso del Producto 3.4 lb [1.6 kg]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.4 in [61 mm]
Ancho de la Caja 8.5 in [21.5 cm]
Longitud de la Caja 17.8 in [45.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.1 lb [2.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB a RS232 de 16 puertos
1 - Cable USB
2 - soportes de montaje en rack
8 - tornillos de montaje en rack
2 - Soportes para Rieles de Montaje DIN
4 - Tornillos para montaje de riel DIN
4 - Arandelas
4 - Tuercas
1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
1 - CD de Controladores
1 - conector de bloque de terminales
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
macOS 10.6 a 10.15
Linux Kernel 3.0.x a 5.4.x (Solo Versiones LTS)

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM
ICUSB2321F
Cable 1,8m USB a Puerto Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serial RS232 con retención COM a su laptop o computador de escritorio a través de una conexión USB

S/ 99.99