StarTech.com

Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su laptop, incluyendo tres puertos USB Type-A de carga y sincronización, así como un puerto USB Type-C

ID del Producto: HB30A3A1CSFS

  • Cumple con la norma TAA
  • Conecte dispositivos periféricos USB-C a través del puerto USB-A convencional de su laptop
  • Agregue puertos USB-C, así como USB-A a su MacBook, Chromebook™ o computador de escritorio o laptop equipado con puerto USB-A
Ver otros
  • Cargue de forma rápida y simultánea hasta tres dispositivos móviles: los tres puertos USB-A cumplen con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2
  • Con alimentación por USB e incluye un adaptador de alimentación opcional (para autoalimentación)
  • Diseño compacto que facilita la portabilidad
  • Fácil y sencilla instalación, gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, sin necesidad de controladores adicionales
  • Compatible con USB 3.0 y tasas de transferencia de datos de hasta 5Gbps, además de ser retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1 de generación anterior
S/ 188.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales Compatible con la especificación USB para carga de baterías, Rev. 1.2
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3522
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 3 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
Software
Compatibilidad OS OS Independent; No additional drivers or software required
Observaciones / Requisitos
Nota Todos los puertos son compatibles con adaptadores de vídeo basados en USB, incluido el puerto USB-C. El concentrador no es compatible con el modo alternativo DisplayPort™: soporte para vídeo nativo no basado en USB a través del puerto USB Type-C.
ES: El concentrador no es compatible con el modo Alt(Alterrnativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB.
Cuando los dispositivos que se cargan mediante USB se conectan al concentrador, la carga de salida depende del número de dispositivos conectados, así como de la cantidad de corriente de alimentación que cada dispositivo consuma. El puerto USB-C del concentrador no admite la carga de dispositivos.
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4 A
Consumo de Energía 20
Corriente de Entrada 1 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe B
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]
Ancho del Producto 2.9 in [74 mm]
Color Negro
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 5.7 in [146 mm]
Longitud del Producto 1.5 in [38 mm]
Peso del Producto 1.4 oz [39 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 5.2 in [13.1 cm]
Ancho de la Caja 6.5 in [16.5 cm]
Longitud de la Caja 1.9 in [49 mm]
Peso (de la Caja) del Envío 13.3 oz [376 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0 de 4 puertos
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, AU)
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

S/ 148.99
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

S/ 221.99
Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C
HB30A3A1CFB
Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Concentrador de 3 Puertos USB-A y 1 Puerto USB-C

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su laptop, incluyendo tres puertos USB Type-A, así como un puerto USB Type-C

S/ 135.99
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado
ST43004UA
Concentrador Portátil USB 3.0 de 4 Puertos - Hub con Cable Incorporado

Agregue cuatro puertos USB 3.0 (5Gbps) a su MacBook, mediante este concentrador plateado estilo Apple, con cable de mayor longitud

S/ 105.99
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300PBU3
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Agregue cuatro puertos USB 3.0 a su laptop o Ultrabook mediante el uso de este concentrador portátil, de diseño delgado, que incluye un cable de mayor longitud

S/ 105.99
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro
ST4300MINU3B
Adaptador Concentrador Hub USB 3.0 Super Speed para Portátil de 4 Puertos Salidas - Negro

Cuatro puertos USB 3.0 externos adicionales para su laptop o Ultrabook™, a través de un delgado y portátil concentrador

S/ 92.99

Accesorios