StarTech.com

Concentrador Industrial USB 3.0 de 10 Puertos - Con protección de descargas

Agregue diez puertos USB 3.0 (5Gbps) mediante este concentrador de metal para montaje en carriles DIN o en superficie

ID del Producto: ST1030USBM

  • Salvaguarda sus dispositivos conectados con protección ESD 15kV de descargas en el aire y 8kV de descargas por contacto
  • Ofrece máxima escalabilidad USB, con diez puertos USB 3.0 Type-A
  • Protege sus dispositivos conectados contra descargas electroestáticas (ESD) 15kV, así como sobrecargas 350W
Ver otros
  • Ofrece una entrada de alimentación flexible, de amplio rango por bloque de terminales (7 alambres), 24V de CC (adaptador estándar de corriente alterna no incluido ni compatible)
  • Ideal en entornos bajo condiciones industriales extremas, gracias a su amplio rango de temperaturas de funcionamiento
S/ 551.99 PEN
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 10
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías versión 1.2
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips Genesys Logic - GL3522
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
MTBF 119.388 horas
Protección Contra Sobretensión 350W en el panel DFP y UFP
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 10 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0
1 - Bloque de Terminales (2 Cables)
Software
Compatibilidad OS independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos
Nota Producto para uso solamente con alimentación por bloques de terminales - Adaptador de corriente alterna no disponible
Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, su rendimiento puede verse limitado
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador anfitrión con puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (Verde)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Bloque de terminales
Tensión de Entrada 7 ~ 24 DC
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.2 in [3.1 cm]
Ancho del Producto 2.2 in [56 mm]
Color Negro
Factor de forma Industrial
Longitud del Cable 80 in [2032 mm]
Longitud del Producto 7.8 in [19.8 cm]
Peso del Producto 12.6 oz [357 g]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.2 in [57 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [16.9 cm]
Longitud de la Caja 9.7 in [24.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 20.7 oz [587 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Concentrador industrial USB 3.0 de 10 puertos
1 - Cable USB 3.0 anfitrión
1 - Kit para Montaje de Carril DIN
1 - Bloque de terminales (2 alambres)
1 - Manual de Instrucciones
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Escritorio o Montaje en Pared
ST7300U3M
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Escritorio o Montaje en Pared

Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a un computador o Mac mediante este concentrador compacto y resistente

S/ 250.99
Concentrador Hub USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio
ST7300USB3B
Concentrador Hub USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Escritorio

Permite agregar 7 puertos USB 3.0 externos a un computador mediante una conexión USB

S/ 214.99

Accesorios