StarTech.com

Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB de 4 Puertos USB-A con Interruptores Individuales de Encendido/Apagado

Concentrador portátil USB 3.0 a USB | Alimentación por bus | USB 3.1 Gen 1

ID del Producto: HB30A4AIB

  • Agregue cuatro puertos USB 3.0 (Type-A) a su Mac, Windows®, Linux® o cualquier otro laptop, mediante este concentrador USB 3.0
  • Ahorre energía, gracias a los interruptores de encendido/apagado para cada puerto USB
  • Funciona con alimentación por bus USB, sin que se requiera alimentación externa
Ver otros
  • Diseño compacto y portátil con cable integrado de 25cm
  • Ahorre tiempo gracias a la instalación tipo plug-and-play
S/ 125.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 4
Conexión anfitrión USB-C No
Estándares Industriales USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL817
Interfaz USB 3.0
Puerto(s) de carga rápida No
Puerto(s) de dispositivos USB-C No
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MTBF 841,302 hours
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software
Compatibilidad OS independiente del OS (sistema operativo); no requiere controladores ni software adicional
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Puerto USB Type-A disponible - USB 3.0 (5Gbps)
La potencia nominal (de salida) total del modelo HB30A4AIB está basado en la alimentación de entrada disponible y se comparte entre todos los puertos que transmiten en sentido descendente.
Indicadores
Indicadores LED 4 - Alimentación por puerto
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.8 in [1.9 cm]
Ancho del Producto 1.4 in [34.9 mm]
Factor de forma Compacto
Longitud del Cable 9.8 in [250 mm]
Longitud del Producto 3.3 in [85 mm]
Peso del Producto 1.5 oz [43 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 6.7 in [17 cm]
Longitud de la Caja 5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 3.8 oz [107 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - concentrador
1 - guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos  - USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus
HB30C4AB
Hub Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 4x USB A - Alimentado por el Bus

Convierta el puerto USB Type-C de su laptop en cuatro puertos USB Type-A (5Gbps), gracias a este concentrador con alimentación por bus

S/ 135.99
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A
HB30C3A1CFB
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos - USB-C a 1x USB-C y 3x USB-A

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto USB Type-C

S/ 148.99
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación
HB30C3A1GE
Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Con Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) y un puerto Ethernet Gigabit

S/ 237.99
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación
HB30C3A1CFS
Concentrador USB 3.0 de 4 Puertos USB-C - Incluye Adaptador de Alimentación

Convierta un puerto USB Type-C de su laptop en tres puertos USB Type-A (5Gbps) de carga y sincronización y un puerto USB Type-C

S/ 221.99

Accesorios