StarTech.com

Docking Station para Laptops USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C HDMI Red Ethernet Lector SD - con PD

Agregue más conectividad a su MacBook u otro laptop equipado con USB-C, mediante video 4K, Ethernet Gigabit, dos puertos USB 3.0 y un lector de tarjetas SD, así como alimentación y recarga mientras trabaja

ID del Producto: DKT30CSDHPD

  • Amplíe la conectividad de su MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS u otro computador equipado con USB-C
  • Alimente simultáneamente tanto al adaptador multipuerto, como su laptop, mediante el adaptador de alimentación por USB-C de su laptop (compatible con la entrega de potencia por USB 2.0)
  • Ofrece una salida de video HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160p), dos puertos USB 3.0, un puerto Ethernet Gigabit y una ranura de lector de tarjetas SD
Ver otros
  • Elegante, compacta y duradera caja que facilita la portabilidad
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
S/ 353.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Genesys Logic - GL857L
Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida No
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
MTBF 338,809 hours
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
1 - HDMI (19 pines)
1 - RJ-45
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
1 - Ranura SD / MMC
1 - USB-C (24 pines) con entrega de potencia por USB únicamente
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Chrome OS™
Observaciones / Requisitos
Nota No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma USB Type-C. Asegúrese de que su puerto USB-C anfitrión es compatible con el suministro de alimentación por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.
El adaptador también puede conectarse al puerto USB-C anfitrión de su ordenador portátil no compatible con la alimentación por USB 2.0. Sin embargo, en esta configuración, si un adaptador de alimentación está conectado al adaptador multifunción, no suministrará alimentación a través de su ordenador portátil anfitrión.
Para obtener una resolución 3840 x 2160p (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
Su ordenador portátil puede tener requisitos de carga específicos. Por ejemplo, si su ordenador portátil requiere exactamente 60W de alimentación y un adaptador consume parte de los 60W, es posible que su ordenador portátil no reconozca que está obteniendo suficiente alimentación. Para más información sobre la entrega de potencia, consulte el fabricante de su hardware.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la versión 2.0 de alimentación por USB y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Opcional: Adaptador de alimentación USB-C (por ejemplo, el adaptador de alimentación por USB-C de su ordenador portátil)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Power Delivery 60W
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 40% a 50%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0⁰C to 55⁰C (32°F to 131°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.6 in [1.6 cm]
Ancho del Producto 1.8 in [46 mm]
Color Gray and Black
Longitud del Cable 6 in [152 mm]
Longitud del Producto 4.6 in [11.6 cm]
Peso del Producto 2.7 oz [77.9 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 1.2 in [30 mm]
Ancho de la Caja 5.7 in [14.5 cm]
Longitud de la Caja 6.8 in [17.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 5.4 oz [154 g]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - adaptador multipuerto
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Chrome OS™

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

S/ 350.99
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su laptop en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

S/ 313.99
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Video USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

S/ 214.99
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o Laptop

S/ 389.99

Accesorios