StarTech.com

Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Docking Station | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

ID del Producto: USB3DOCKH2DP

  • Obtenga la máxima capacidad de espacio en pantalla con tres monitores (1x HDMI y 2x DP) o una configuración de doble pantalla
  • Obtenga resoluciones de hasta 3840x2160p (4K) en una de las pantallas
  • Conecte sus dispositivos USB con 5x puertos USB 3.0
Ver otros
  • Cargue sus dispositivos mediante el puerto USB de carga rápida
  • 5 puertos USB 3.0 de transferencia de datos con soporte UASP (2 puertos frontales conformes a la especificación 1.2 sobre carga de baterías USB y 3 puertos traseros)
  • Dos pantallas con resolución de hasta 3840x2160p en una de ellas y 2560x1600p en la otra
S/ 884.11 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación USB para carga de baterías 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips DisplayLink - DL-5910
VIA/VLI - VL812
Pantallas compatibles 3
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB 3.0
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima 3840 x 2160 a 30Hz (DisplayPort, vídeo 1 - Una pantalla)

2560 x 1600 (DisplayPort, vídeo 3 - Una pantalla)

2560 x 1440 (HDMI, una sola pantalla)

También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.

Por favor consulte el manual para información sobre las resoluciones compatibles al utilizar diferentes combinaciones de pantallas (hasta tres pantallas externas).
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - DisplayPort (20 pines)
1 - HDMI (19 pines)
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)
4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
1 - RJ-45
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0
1 - Ranura de cierre de seguridad
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos
Nota La resolución 4K es soportada únicamente a través del puerto DisplayPort de Vídeo 1. Se requiere de una pantalla compatible con vídeo 4K para poder obtener resoluciones de 4Kx2K
Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos)
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
Requerimientos del Sistema y Cables Ordenador equipado con USB y un puerto USB 3.0 disponible
Indicadores
Indicadores LED 1 - Enlace (Verde)
1 - Actividad (ámbar)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 6.5 A
Consumo de Energía 32.5
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 5 DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.3 in [3.4 cm]
Ancho del Producto 3.2 in [82 mm]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 10.6 in [27 cm]
Peso del Producto 13.3 oz [376 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 2.8 in [71 mm]
Ancho de la Caja 11.7 in [29.6 cm]
Longitud de la Caja 6.5 in [16.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.3 lb [1 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos con vídeo triple para ordenador portátil
1 - Cable USB 3.0 anfitrión de 1m
1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.8 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

S/ 713.94
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con DVI y Soporte Vertical
USB3SDOCKDD
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con DVI y Soporte Vertical

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac | Adaptadores DVI a VGA y HDMI® | 2x Puertos de Carga

S/ 680.65
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil
USB3SMDOCKHV
Replicador de Puertos USB 3.0 de Viajes con HDMI o VGA - Docking Station para Portátil

Esta mini base portátil USB 3.0 de conexión permite crear una estación de trabajo móvil mediante el puerto USB 3.0 de un Ultrabook™ o Laptop

S/ 436.49

Accesorios