StarTech.com

Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Laptop | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

ID del Producto: MST30C2DPPD

  • Conecte de forma fácil e inmediata dos monitores (DisplayPort y HDMI), sin que se requiera configuración de software controlador
  • Conecte sus dispositivos USB con 4x puertos USB 3.0: 1x USB-C y 3x USB-A (incluyendo 1x de carga rápida)
  • Alimente y cargue su laptop, con entrega de potencia 2.0 (hasta 60W)
Ver otros
  • Agregue conectividad por red con cable mediante el puerto Ethernet Gigabit RJ45
  • Incluye un cable largo (1 metro) USB-C y HDMI.
S/ 636.25 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación 2.0 sobre alimentación por USB
Especificación USB para carga de baterías 1.2
DisplayPort 1.2 con MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Cypress - CYPD1122-40
MegaChips - STDP4320
MegaChips - MCDP2850
Cypress - CYUSB3328-88LTXC
Cypress - CYUSB3610-68LTXC
Texas Instruments - PCM2912APJT
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima Una sola pantalla - DisplayPort - 3840 x 2160 a 30Hz
Una sola pantalla - HDMI - 4096 x 2160 a 24Hz / 3840 x 2160 a 30Hz
Doble pantalla - 1x DisplayPort + 1x HDMI - 1920 x 1200 a 60Hz
También compatible con resoluciones más bajas.
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 2 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
1 - DisplayPort (20 pines)
1 - HDMI (19 pines)
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines)
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0
1 - RJ-45
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Observaciones / Requisitos
Nota Ensure your laptop’s drivers, firmware, and operating system are up to date prior to using the docking station.
For a dual-monitor configuration, the Windows laptop must support MST.
A 4K-capable HDMI display is required to achieve 4K resolution
Video output capabilities are dependent on the video card and hardware specification of your connected laptop.
Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your laptop USB-C port supports DP Alt Mode, as well as USB Power Delivery.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps
No todos los puertos Thunderbolt 3 USB-C son compatibles con la funcionalidad completa de la norma Thunderbolt 3. Asegúrese de que el puerto Thunderbolt 3 de su ordenador portátil es compatible con la entrega de potencia por USB.
Este docking station suministra hasta 60W de Entrega de Alimentación para recargar su portátil. Algunos ordenadores tienen requisitos específicos de carga, como por ejemplo 60W contínuos. En el evento que su portátil no esté cargando, desconecte los accesorios periféricos conectados al puerto USB del dock (en la parte trasera del docking station) y los dispositivos conectados al puerto de carga frontal USB 3.0. Esto garantizará que los 60W de potencia estén disponibles para su portátil.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil de Windows con un puerto USB-C disponible (para garantizar la total funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C anfitrión debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 y el modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Indicadores
Indicadores LED 1 - Encendido (Verde)
1 - Enlace RJ45 (verde/ámbar)
1 - Actividad RJ45 (amarillo)
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 4.5 A
Consumo de Energía 90
Corriente de Entrada 1.5 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 60W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Características Físicas
Altura del Producto 1.1 in [2.8 cm]
Ancho del Producto 3.5 in [90 mm]
Color Negro
Longitud del Producto 8.3 in [21 cm]
Peso del Producto 9.2 oz [261 g]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.5 in [11.5 cm]
Ancho de la Caja 5.1 in [13 cm]
Longitud de la Caja 9.8 in [25 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 2.9 lb [1.3 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Replicador de puertos USB-C para ordenadores portátiles
1 - Cable USB-C anfitrión de 1m
1 - cable hdmi
1 - Adaptador universal de alimentación
3 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE)
1 - guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

S/ 392.09
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su laptop en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole video, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

S/ 351.40
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Docking Station | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

S/ 884.11
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores  con HDMI y DisplayPort 4K
USB3DOCKHDPC
Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

Docking Station para Laptop | Para Windows® y Mac | Puerto de Carga Rápida USB | 4 Puertos USB | Ajustado a TAA

S/ 713.94

Accesorios