StarTech.com

Gabinete Rack para Servidores de Montaje en Pared con Puerta de Acrílico 6U 19 pulgadas

Instale equipos de red y telecomunicaciones en forma segura con este gabinete de montaje en pared de 6U con cerradura

ID del Producto: RK619WALL

  • Puerta de acrílico con llave para una amplia área de visualización
  • Diseño compacto para montaje en pared y una robusta estructura de acero
  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
Ver otros
  • Paneles con orificios de ventilación y un ventilador de 120mm
  • Orificios de montaje grandes con ojales en laterales y en la base para el enrutamiento de cables
S/ 861.92 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 6U
Características de la puerta delantera Candado de seguridad (con llave), puerta delantera extraíble
Características Especiales Se envía totalmente ensamblado
Montaje en Pared
Estándares Industriales EIA/ECA-310-E
Montaje en Pared
Opciones de enfriamiento Un ventilador incluido: 120 mm + un ventilador opcional: 120mm
Perfil para carriles de montaje En L
Tipo de Marco Gabinete Cerrado
Tipo de Panel Lateral Acero
Tipo de Puerta Delantera Acero con Ventana de Acrílico
Tipo de rack 2 postes
Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Rendimiento
Airflow Rate 82 CFM
Audible Noise 38 dBA @ 1 Meter
Capacidad de Carga 110.5 lb [50 kg]
Características Físicas
Color Negro
Medidas del Producto
Altura del Producto 13.1 in [33.2 cm]
Ancho del Producto 22.1 in [56.1 cm]
Ancho Interno 21.7 in [55 cm]
Longitud del Producto 15.7 in [39.8 cm]
Peso del Producto 22.9 lb [10.4 kg]
Profundidad Interna 14.7 in [374.6 mm]
Profundidad Máxima de Montaje 14.7 in [37.5 cm]
Información de la Caja
Altura de la Caja 18.4 in [46.8 cm]
Ancho de la Caja 18.3 in [46.5 cm]
Longitud de la Caja 27 in [68.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 29.3 lb [13.3 kg]
Sin Armar (Requiere Ensamblaje) No
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Gabinete de Montaje en Pared 6U
1 - 1 Juego de Llaves
20 - Tornillos M5
20 - Tuercas Jaula M5

Certificaciones

Productos Relacionados

Soporte Montaje en Pared de 6U 13,75in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo
WALLMOUNT6
Soporte Montaje en Pared de 6U 13,75in Profundidad Rack Horizontal para Patch Panel Parcheo

Instale equipos de red y dispositivos de poca profundidad con este rack para montaje en pared de 6U

S/ 201.99

Accesorios