StarTech.com

Brazo de Soporte VESA Articulado de 3 Monitores hasta de 27 Pulgadas - Base para Monitores de Computador

Aumente su productividad y libere espacio mediante el montaje de tres monitores en este soporte de escritorio

ID del Producto: ARMBARTRIO2

  • Soporte independiente para monitor con capacidad para 3 monitores de hasta 27" y 8 kg de peso por monitor
  • Fabricación en acero de servicio pesado y base de aluminio para capacidad óptima
  • Altura ajustable a 424mm
Ver otros
  • Brazos articulados para el fácil ajuste de la posición de los monitores
  • Los microajustes permiten nivelar la visualización
  • Rotación a 360°, giro de +30° / -30° e inclinación de +30° / -30°, para ajustes ideales del ángulo de visión
  • Compatible con monitores aptos para soportes VESA: 75x75, 100x100
  • Gestión de cables
S/ 812.99 PEN

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 5 Years
Hardware
Gestión de cables
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 3
Opciones de Montaje Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 100x100 mm
75x75 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Altura máxima 17.7 in [450 mm]
Capacidad de Carga 17.7 lb [8 kg]
Extensión máxima del brazo 27.8 in [706 mm]
Giro / Pivotación +30° a -30°
Inclinación + 30° / - 30°
Rotación de la pantalla 360°
Tamaño máximo de la pantalla 27in
Tamaño mínimo de la pantalla 13"
Características Físicas
Altura del Producto 18.2 in [46.3 cm]
Ancho del Producto 11.8 in [30 cm]
Color Negro
Longitud del Producto 4.6 ft [1.4 m]
Peso del Producto 15 lb [6.8 kg]
Tipo de Gabinete Steel, Aluminum and Plastic
Información de la Caja
Altura de la Caja 4.9 in [12.5 cm]
Ancho de la Caja 12.6 in [32 cm]
Longitud de la Caja 25.2 in [64 cm]
Peso (de la Caja) del Envío 16.7 lb [7.5 kg]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 2 - soportes VESA para monitor
1 - barra cruzada
1 - brazo para monitor izquierdo
1 - brazo para monitor derecho
2 - tapas de brazo
1 - Mástil
1 - placa de base
2 - tapas de los extremos
4 - clips para gestión de cables
2 - tornillos
1 - llave hexagonal (3mm)
1 - llave hexagonal (5mm)
12 - Tornillos M4x14mm
12 - Tornillos M5x14mm
12 - Arandelas
1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones

Accesorios