StarTech.com

Composiet en S-Video naar HDMI Converter met Audio

Zet een composiet of S-Video signaal en de bijbehorende audio om naar HDMI®

Productcode: VID2HDCON

  • Werkt met NTSC- en PAL-systemen
  • Keuzeschakelaar voor PC/TV-resolutie voor compatibiliteit met allerlei typen beeldschermen
  • Omzetting refresh rate 50 Hz / 60 Hz
Bekijk meer
  • On-Screen-Display (schermmenu)
  • Plug-and-play installatie – geen software of drivers nodig
  • Geavanceerde 3D motion-adaptive deinterlacing
  • 3D (op frame-basis) motion-adaptive YNR/CNR ruisonderdrukking
€ 193,99 EUR exc BTW
€ 234,73 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang 3,5 mm stereoaudio
Composite
S-Video
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden NTSC 3.58 en PAL
Prestaties
Ondersteunde resoluties PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
Connector(en)
Type connector(en) 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Rood - S-Video, geel- composiet video
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.3A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1.2A
Vermogensopname 2.5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 16.3 cm [6.4 in]
Gewicht product 79 g [2.8 oz]
Hoogte product 3.4 cm [1.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 16.4 cm [6.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 310 g [10.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Composiet / S-Video naar HDMI Converter
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter
VID2VGATV
Composiet en S-Video naar VGA Video Converter

Converteer en pas de schaal van een composiet of S-Video-signaal aan voor afspelen op een VGA-monitor

€ 277,99 exc BTW
€ 336,37 inc BTW
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN
SVID2USB23
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Voor het opnemen en omzetten van S-Video en composiet video als digitale media op uw PC of Mac®

€ 52,99 exc BTW
€ 64,12 inc BTW
Hoge Resolutie VGA naar Composiet of S-Video Converter
VGA2VID
Hoge Resolutie VGA naar Composiet of S-Video Converter

Sluit een PC met VGA-uitgang aan op een TV met S-Video of composiet video

€ 133,99 exc BTW
€ 162,13 inc BTW

Accessoires