StarTech.com

DVI-D-naar-VGA actieve adapter / converterkabel - 1920x1200

Sluit een laptop of desktop computer voorzien van DVI-D aan op uw VGA-scherm, of projector

Productcode: DVI2VGAE

  • Maximale resolutie van 1920x1200
  • Geen externe voedingsadapter nodig
€ 42,99 EUR exc BTW
€ 52,02 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
AV-ingang DVI-D
AV-uitgang VGA
Prestaties
Maximale analoge resoluties 1920x1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk Input
1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Type connector(en) USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Voeding
Vermogensopname 1.3
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid 40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 77.1 g [2.7 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 190 mm [7.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 24.8 cm [9.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 88 mm [3.5 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 73.4 g [2.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DVI-D naar VGA Adapter Converter
1 - 61 cm USB-type A naar micro-USB type B kabel

Certificaties

Verwante producten

Hoge Resolutie DVI naar VGA Video Converter
DVI2VGACON
Hoge Resolutie DVI naar VGA Video Converter

Zet een DVI-D (digitaal) signaal om voor weergave op een VGA-monitor

€ 126,99 exc BTW
€ 153,66 inc BTW
91 cm lange DVI naar VGA actieve converterkabel – DVI-D naar VGA adapter – 1920x1200
DVI2VGAMM3
91 cm lange DVI naar VGA actieve converterkabel – DVI-D naar VGA adapter – 1920x1200

Sluit uw digitale DVI-computer direct aan op een nabijgelegen VGA-scherm of -projector, zonder grote kabelwarboel

€ 53,99 exc BTW
€ 65,33 inc BTW
1,8 m lange DVI naar VGA actieve converterkabel – DVI-D naar VGA adapter – 1920x1200
DVI2VGAMM6
1,8 m lange DVI naar VGA actieve converterkabel – DVI-D naar VGA adapter – 1920x1200

Sluit uw digitale DVI-computer direct aan op een VGA-scherm of -projector op een afstand van 1,8 m

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
3 m lange DVI naar VGA actieve converterkabel – DVI-D naar VGA adapter – 1920x1200
DVI2VGAMM10
3 m lange DVI naar VGA actieve converterkabel – DVI-D naar VGA adapter – 1920x1200

Sluit uw digitale DVI-computer direct aan op een VGA-scherm of -projector op een afstand van 3 m

€ 49,99 exc BTW
€ 60,49 inc BTW
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
20cm HDMI naar DVI-D Video Verloopkabel - F/M
HDDVIFM8IN
20cm HDMI naar DVI-D Video Verloopkabel - F/M

Sluit een DVI-D-apparaat aan op een HDMI®-apparaat door middel van een standaard HDMI-kabel

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F
HDDVIMF8IN
20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F

Sluit een DVI-apparaat aan op met HDMI® uitgevoerd apparaat via een standaard DVI-D-kabel

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW

Accessoires